Schneider-Electric
 
EZ9F56110 Resim- scope
EZ9F56110
Easy9, MCB, 1P 10A C 6000A 230V, Otomatik Sigorta
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri Easy9
Cihaz uygulaması Dağıtım
Ürün ya da bileşen tipi Minyatür devre kesici
Ürün grubu Easy9 MCB
Poles 1P
Korumalı kutupların sayısı 1
[In] nominal akım 10 A
Şebeke tipi AC
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Eğim kodu C
Kesme kapasitesi 6000 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
10000 A Icn -de 127 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunIEC 60898-1
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı 50 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı 230 V AC 50 Hz
127 V AC 50 Hz
Manyetik açma limiti 5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 6 kA 100 % x Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV 'e uygunIEC 60898-1
Kontak konum göstergesi Evet
Kontrol tipi Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon Olmadan
Montaj Tipi Takılabilir
Montaj desteği DIN rayı
9 mm vida adımı 2
Yükseklik 81 mm
Genişlik 18 mm
Derinlik 66,5 mm
Renk Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık 10000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 4000 cycles
Bağlantılar - terminaller Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert
Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek
Sıkma torku 2 N.m üst veya alt
Ortam
Standartlar IEC 60898-1
Ürün sertifikaları VDE
CE
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
Kirletme derecesi 2
Tropik iklim 2
Bağıl nem 95 % -de -5…60 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -5…60 °C
Depolama ortam koşulları -40…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,4 cm
Package 1 Width 1,8 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 102 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,2 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 22,6 cm
Package 2 Weight 1,292 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 14,688 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez Evet
Sustainable packaging Yes
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay