Schneider-Electric
 
EZC100H3050 Resim- scope
EZC100H3050
devre kesici Easypact EZC100H - TMD - 50 A - 3 kutup 3d
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi EasyPact
Ürün ya da bileşen tipi Devre kesici
Ürün grubu Easypact EZC100H
Devre kesici adı Easypact EZC100H
Cihaz uygulaması Dağıtım
Kutup tanımı 3P
Korumalı kutup açıklaması 3t
Şebeke tipi AC
DC
Şebeke frekansı 50/60 Hz
[In] nominal akım 50 A -de 40 °C
[Ui] nominal yalıtım voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
[Ue] nominal çalışma voltajı 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
Derece kodu H
Kesme kapasitesi 10 kA Icu -de 125 V DC 1P 'e uygunIEC 60947-2
10 kA Icu -de 250 V DC 2P 'e uygunIEC 60947-2
10 kA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 kA Icu -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
30 kA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
30 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi 15 kA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
5 kA -de 125 V DC 'e uygunIEC 60947-2
5 kA -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2
50 kA -de 110/130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA -de 220/230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
5 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
2,5 kA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
7,5 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunIEC 60947-2
Kullanım kategorisi Kategori A
Açma birimi adı TM-D
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Açma birimi derecesi 50 A -de 50 °C
Koruma türü Aşırı yük koruması
Kısa devre koruması
Kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60664-1
3 'e uygunIEC 947-1
Tamamlayıcı
Kontrol tipi Geçiş
Montaj Tipi Sabit
Montaj desteği Arka plaka
Üst bağlantı Ön
Aşağı bağlantı Ön
Mekanik dayanıklılık 8500 cycles
Elektrik dayanıklılığı Kategori A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Bağlantı aralığı 25 mm
Cihaz üzerii sinyalizasyon Pozitif kontak göstergesi
Nötr koruma ayarı Korumasız
Toprak kaçağı koruması Yok
Yükseklik 130 mm
Genişlik 75 mm
Derinlik 60 mm
Ortam
Standartlar JIS C8201-2-2
EN/IEC 60947-1
GB/T 14048.2
EN/IEC 60947-2
IP koruma derecesi IP20 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi IK07 'e uygunIEC 62262
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…70 °C
Depolama ortam koşulları -35…85 °C
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 785,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,774 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 50,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 172,376 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months