|
|
|
EZCV250H4250
devre kesici Easypact EZCV250H - TMD - 250 A - 4 kutup 3d
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu ŞUB 19, 2024
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
EasyPact
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Devre kesici
|
Ürün grubu
|
Easypact EZCV250H
|
Devre kesici adı
|
Easypact EZCV250H
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
4P
|
Korumalı kutup açıklaması
|
3t
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
[In] nominal akım
|
250 A -de 40 °C
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Derece kodu
|
H
|
Kesme kapasitesi
|
100 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
25 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
36 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
12,5 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
18 kA -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunIEC 60947-2
|
Kullanım kategorisi
|
Kategori A
|
Açma Birimi Adı
|
TM-D
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Açma birimi derecesi
|
250 A -de 40 °C
|
Koruma türü
|
Aşırı yük koruması
Kısa devre koruması
Toprak kaçağı koruma
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60947
|
Tamamlayıcı
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
Arka plaka
|
Üst bağlantı
|
Ön
|
Aşağı bağlantı
|
Ön
|
Mekanik dayanıklılık
|
10000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
Kategori A: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Bağlantı aralığı
|
35 mm
|
Cihaz üzerii sinyalizasyon
|
Pozitif kontak göstergesi
|
Nötr koruma ayarı
|
Korumasız
|
Toprak kaçağı koruması
|
Var
|
Yükseklik
|
165 mm
|
Genişlik
|
140 mm
|
Derinlik
|
68 mm
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-1
GB/T 14048,2
JIS C8201-2-2
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-35…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,52 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
15,607 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
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
PVC içermez
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|
|