|
|
|
GK2AX50
TeSys Deca - yardımcı kontak - 1 NO + 1 NC
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu OCA 23, 2021
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün grubu
|
GK2AX
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yardımcı kontak bloğu
|
Ürün uyumluluğu
|
GK3EF
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys GK3 GK3EF devre kesici
|
Montaj konumu
|
Sağ taraf
|
Kutup kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
Set başına Miktar
|
10'lu set
|
Tamamlayıcı
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
500 V 'e uygunIEC 60947-1
|
Kontrol tipi
|
Manuel test
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
500 V
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
6 A
|
Koruma tipi
|
GB2CB... devre kesici
GG sigorta 6 A
|
VA cinsinden nominal çalışma gücü
|
360 VA -de 48 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 20000 cycles -de 6 A
500 VA -de 110…127 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 20000 cycles -de 4,5 A
800 VA -de 220…240 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 20000 cycles -de 3,5 A
850 VA -de 380…415 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 20000 cycles -de 2,2 A
700 VA -de 440 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 20000 cycles -de 1,5 A
700 VA -de 500 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 20000 cycles -de 1,5 A
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
180 W -de 24 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
240 W -de 48 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
180 W -de 60 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
140 W -de 110 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
120 W -de 220 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
|
Yükseklik
|
80 mm
|
Genişlik
|
8,8 mm
|
Derinlik
|
105 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,031 kg
|
Ortam
Çevresel özellik
|
Normal ortam
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,4 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
40,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,425 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri