|
|
|
GV1G09
TeSys GV2, TeSys D ve TeSys U - terminal bloğu - 3P - üstten
|
|
|
Ana
Seri
|
Linergy
|
Ürün adı
|
FT
|
Ürün grubu
|
GV1G
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Terminal bloğu
|
Aksesuar / ayrı parça kategorisi
|
Bağlantı aksesuarı
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys GV2
TeSys Deca
TeSys U
TeSys LS1
|
Tamamlayıcı
[Ie] nominal çalışma akımı
|
63 A
|
Montaj konumu
|
Üst
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947-1
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 katı AWG 4
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…16 mm² esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…16 mm² esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…25 mm² katı
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…4 mm² esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…6 mm² katı
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…4 mm² esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 esnek AWG 4
|
Sıkma torku
|
1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
2,2 N.m - üzerinde konnektör
|
Ürün ağırlığı
|
0,04 kg
|
Ortam
Ürün sertifikaları
|
CE
UKCA
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
5 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
48 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,678 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1120
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
68,18 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|