|
|
|
GV2G254
TeSys GV2, TeSys D ve K ve U - Comb busbar - 63 A - 2 tap-off - 54 mm aralık
|
|
|
Ana
Seri
|
Linergy
|
Ürün adı
|
FT
|
Ürün grubu
|
GV2G
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Comb busbar
|
Aksesuar / ayrı parça kategorisi
|
Bağlantı aksesuarı
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
TeSys Deca
|
Tap-off'ların sayısı
|
2
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
63 A
|
Bağlantı aralığı
|
54 mm
|
Tamamlayıcı
Montaj konumu
|
Terminalde
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V
|
Uzunluk
|
98 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,038 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
14 cm
|
Package 1 Weight
|
40 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,285 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2560
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
118,1 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|