|
|
|
GV2ME06
TeSys GV2-Devre kesici-termal manyetik - 1...1,6 A - vida kelepçesi terminalleri
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys Deca
|
Ürün adı
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Motor devre kesicisi
|
Ürün grubu
|
GV2ME
|
Cihaz uygulaması
|
Motor koruması
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Tamamlayıcı
Kutup tanımı
|
3P
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Kullanım kategorisi
|
Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1
AC-3e 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Ağ frekansı
|
50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sabitleme modu
|
35 mm simetrik DIN rayı: klipsli
Panel: vidalı (with adaptor plate)
|
Motor gücü kW
|
0,37 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
0,55 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
0,75 kW -de 690 V AC 50/60 Hz
1,1 kW -de 690 V AC 50/60 Hz
|
Kesme kapasitesi
|
100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi
|
100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Kontrol tipi
|
Açma/kapama butonu
|
[In] nominal akım
|
1,6 A
|
Termal koruma ayar aralığı
|
1…1,6 A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Manyetik açma akımı
|
22,5 A
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
1,6 A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-2
|
Faz arızası hassasiyeti
|
Evet 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunIEC 60947-1 § 7-1-6
|
Kutup başına güç dağılımı
|
2,5 W
|
Mekanik dayanıklılık
|
100000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
100000 cycles için AC-3 -de 415 V In
100000 cycles için AC-3e -de 415 V In
|
Nominal görev
|
Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sıkma torku
|
1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali
|
Genişlik
|
45 mm
|
Yükseklik
|
89 mm
|
Derinlik
|
78,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,26 kg
|
Renk
|
Koyu gri
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Ürün sertifikaları
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
|
IK koruma derecesi
|
IK04
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529
|
Iklimsel dayanım
|
'e uygunIACS E10
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…80 °C
|
Yangına dayanıklılık
|
960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-20…60 °C
|
Mekanik dayanıklılık
|
Şoklar: 11 msn için 30 Gn
Titreşimler: 5 Gn, 5...150 Hz
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
253,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,344 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
110,504 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri