Kutup tanımı
|
3P
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Kullanım kategorisi
|
Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1
AC-3e 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Ağ frekansı
|
50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sabitleme modu
|
35 mm simetrik DIN rayı: klipsli
Panel: vidalı (with adaptor plate)
|
Motor gücü kW
|
3 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -de 690 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -de 690 V AC 50/60 Hz
|
Kesme kapasitesi
|
100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
15 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
10 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
3 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi
|
100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
75 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Kontrol tipi
|
Açma/kapama butonu
|
[In] nominal akım
|
10 A
|
Termal koruma ayar aralığı
|
6…10 A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Manyetik açma akımı
|
138 A
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-2
|
Faz arızası hassasiyeti
|
Evet 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunIEC 60947-1 § 7-1-6
|
Kutup başına güç dağılımı
|
2,5 W
|
Mekanik dayanıklılık
|
100000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
100000 cycles için AC-3 -de 415 V In
100000 cycles için AC-3e -de 415 V In
|
Nominal görev
|
Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sıkma torku
|
1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali
|
Genişlik
|
45 mm
|
Yükseklik
|
89 mm
|
Derinlik
|
78,5 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,26 kg
|
Renk
|
Koyu gri
|