Bu Uygulama 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren devre dışı bırakılacaktır

GV2ME21 |
Schneider-Electric
 
GV2ME21 Resim- scope
GV2ME21
TeSys GV2-Devre kesici-termal manyetik - 17...23 A - vida kelepçesi terminalleri
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri TeSys Deca
Ürün Adı TeSys GV2
Ürün Ya da Bileşen Tipi Motor devre kesicisi
Ürün Grubu GV2ME
Cihaz Uygulaması Motor koruması
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Tamamlayıcı
Kutup Tanımı 3P
Şebeke Tipi AC
Kullanım kategorisi Kategori A 'e uygunIEC 60947-2
AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1
AC-3e 'e uygunIEC 60947-4-1
Ağ frekansı 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1
Motor gücü kW 9 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz
11 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -de 690 V AC 50/60 Hz
Kesme kapasitesi 50 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
15 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
4 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
3 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
40 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
75 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
75 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Kontrol tipi Açma/kapama butonu
[In] nominal akım 23 A
Termal koruma ayar aralığı 17…23 A 'e uygunIEC 60947-4-1
Manyetik açma akımı 341 A
[Ith] klasik açık hava termik akımı 23 A 'e uygunIEC 60947-4-1
[Ue] nominal çalışma voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Faz arızası hassasiyeti Evet 'e uygunIEC 60947-4-1
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunIEC 60947-1
Kutup başına güç dağılımı 2,5 W
Mekanik dayanıklılık 100000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 100000 cycles için AC-3 -de 415 V In
100000 cycles için AC-3e -de 415 V In
Nominal görev Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1
Sıkma torku 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali
Sabitleme modu 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli
Panel: vidalı (with adaptor plate)
Montaj konumu Yatay
Dikey
Genişlik 45 mm
Yükseklik 89 mm
Derinlik 78,5 mm
Ürün Ağırlığı 0,26 kg
Renk Koyu gri
Ortam
Standartlar EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
Ürün Sertifikaları CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
IK koruma derecesi IK04
IP koruma derecesi IP20 'e uygunIEC 60529
Iklimsel dayanım 'e uygunIACS E10
Depolama Ortam Koşulları -40…80 °C
Yangına dayanıklılık 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -20…60 °C
Mekanik dayanıklılık Şoklar: 11 msn için 30 Gn
Titreşimler: 5 Gn, 5...150 Hz
Çalışma yüksekliği 2000 m
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,300 cm
Package 1 Width 4,800 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 287,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,228 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 125,988 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj Hayır
Geri dönüşüm kartonlu paket Hayır
CIP Numarası 04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
REACh Yönetmeliği
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi İstisnalarla Uyumlu
Cıva içermeyen Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
Geri alma No
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 43
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months