|
|
|
GV3A08
TeSys GV3 - yardımcı kontak- 1 NK erken kesme (hata)
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu KAS 01, 2020
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün grubu
|
GV3A
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yardımcı kontak bloğu
|
Ürün uyumluluğu
|
GV3ME
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys GV3 GV3ME devre kesici
|
Montaj konumu
|
Ön taraf
|
Yardımcı kontak çalışma
|
Hata sinyali 1 NK
|
Kutup kontak düzenleme
|
1 NK
|
Set başına Miktar
|
10'lu set
|
Tamamlayıcı
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
600 V 'e uygunUL 508
690 V 'e uygunIEC 60947-1
600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
48...690 V AC
24...220 V DC
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
6 A
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000 cycles
|
Koruma tipi
|
GB2CB... devre kesici
GG sigorta 6 A
|
VA cinsinden nominal çalışma gücü
|
240 VA -de 48 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles -de 5 A
450 VA -de 440 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles -de 1 A
450 VA -de 500 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles -de 1 A
200 VA -de 690 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles -de 0,3 A
460 VA -de 110…127 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles -de 3,6 A
800 VA -de 220…240 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles -de 3,5 A
850 VA -de 380…415 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles -de 2,2 A
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
180 W -de 24 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
180 W -de 48 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
135 W -de 60 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
105 W -de 110 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
90 W -de 220 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
|
Genişlik
|
9 mm
|
Ortam
Çevresel özellik
|
Normal ortam
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
6,8 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
27 g
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|