[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
600 V 'e uygunUL 508
690 V 'e uygunIEC 60947-1
600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
48...690 V AC
24...220 V DC
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
6 A
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000 cycles
|
Koruma tipi
|
GB2CB... devre kesici
GG sigorta 6 A
|
VA cinsinden nominal çalışma gücü
|
240 VA -de 48 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
450 VA -de 440 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
450 VA -de 500 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
200 VA -de 690 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
460 VA -de 110…127 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
800 VA -de 220…240 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
850 VA -de 380…415 V AC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
180 W -de 24 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
180 W -de 48 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
135 W -de 60 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
105 W -de 110 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
90 W -de 220 V DC-11 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
|
Genişlik
|
9 mm
|