Kutup tanımı
|
3P
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Kullanım kategorisi
|
AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Ağ frekansı
|
50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sabitleme modu
|
35 mm simetrik DIN rayı: klipsli
Panel: vidalı (with 3 x M4 screws)
|
Motor gücü kW
|
22 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz
30 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
45 kW -de 690 V AC 50/60 Hz
|
Kesme kapasitesi
|
100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
12 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
6 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi
|
100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Kontrol tipi
|
Döner kol
|
[In] nominal akım
|
50 A
|
Termal koruma ayar aralığı
|
37…50 A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Manyetik açma akımı
|
700 A
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
50 A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-2
|
Faz arızası hassasiyeti
|
Evet 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunIEC 60947-1
|
Kutup başına güç dağılımı
|
8 W
|
Mekanik dayanıklılık
|
50000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
50000 cycles için AC-3 -de 415 V In
|
Nominal görev
|
Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sıkma torku
|
5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali
|
Genişlik
|
55 mm
|
Yükseklik
|
132 mm
|
Derinlik
|
136 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,96 kg
|
Renk
|
Koyu gri
|