Schneider-Electric
 
GV3P65 Resim- scope
GV3P65
TeSys GV3-Devre kesici-termik-manyetik - 48…65A - EverLink BTR konnektörler
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri TeSys Deca
Ürün adı TeSys GV3
TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi Motor circuit breaker
Ürün grubu GV3P
Cihaz uygulaması Motor protection
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Tamamlayıcı
Kutup tanımı 3P
Şebeke tipi AC
Kullanım kategorisi AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1
Ağ frekansı 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1
Sabitleme modu 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli
Panel: vidalı (with 3 x M4 screws)
Motor gücü kW 30 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz
45 kW -de 500 V AC 50/60 Hz
55 kW -de 690 V AC 50/60 Hz
Kesme kapasitesi 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
12 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
6 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Kontrol tipi Döner kol
[In] nominal akım 65 A
Termal koruma ayar aralığı 48…65 A 'e uygunIEC 60947-4-1
Manyetik açma akımı 910 A
[Ith] klasik açık hava termik akımı 65 A 'e uygunIEC 60947-4-1
[Ue] nominal çalışma voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
Faz arızası hassasiyeti Evet 'e uygunIEC 60947-4-1
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunIEC 60947-1
Kutup başına güç dağılımı 8 W
Mekanik dayanıklılık 50000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 50000 cycles için AC-3 -de 415 V In
Nominal görev Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1
Sıkma torku 5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali
Genişlik 55 mm
Yükseklik 132 mm
Derinlik 136 mm
Ürün ağırlığı 0,96 kg
Renk Koyu gri
Ortam
Standartlar EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Ürün sertifikaları CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
IK koruma derecesi IK09 muhafaza
IP koruma derecesi IP20 'e uygunIEC 60529
Iklimsel dayanım 'e uygunIACS E10
Depolama ortam koşulları -40…80 °C
Yangına dayanıklılık 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -20…60 °C
Mekanik dayanıklılık Şoklar: 11 msn için 15 Gn kontaktör açık
Şoklar: 11 msn için 30 Gn kontaktör kapalı
Titreşimler: 4 Gn, 5...300 Hz
Çalışma yüksekliği 3000 m
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,000 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 14,600 cm
Package 1 Weight 1,016 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 120
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 134,920 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months