|
|
|
GVAD1010
TeSys GV2 ve GV3 - yardımcı kontak - 1 NA + 1 NA (hata)
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ürün grubu
|
GVAD
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yardımcı kontak bloğu
|
Ürün uyumluluğu
|
GV2L
GV2P
GV2RT
GV3L
GV2LE
GV3P
GV2ME
|
Montaj konumu
|
Sol taraf
|
Yardımcı kontak çalışma
|
Hata sinyali 1 NA
|
Kutup kontak düzenleme
|
2 NA
|
Tamamlayıcı
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947-1
300 V 'e uygunUL 508
300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
48...690 V AC
24...240 V DC
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
6 A
2,5 A for hata sinyalleme
|
Mekanik dayanıklılık
|
100000 cycles
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V
|
Koruma tipi
|
GB2CB... devre kesici
GG sigorta 10 A
|
VA cinsinden nominal çalışma gücü
|
300 VA -de 48 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
414 VA -de 690 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
500 VA -de 110…127 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
500 VA -de 500 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
650 VA -de 440 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
720 VA -de 230…240 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
850 VA -de 380…415 V AC-15 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
36 VA -de 24 V AC-14 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
48 VA -de 48 V AC-14 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
72 VA -de 110…127 V AC-14 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
120 W -de 240 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
140 W -de 110 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
140 W -de 24 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
180 W -de 60 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
240 W -de 48 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 100000 cycles
15 W -de 48 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
24 W -de 24 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
9 W -de 60 V DC-13 - elektrik dayanikliligi: 1000 cycles
|
Sıkma torku
|
1,4 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
|
Yükseklik
|
89 mm
|
Genişlik
|
9,3 mm
|
Derinlik
|
66 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,055 kg
|
Renk
|
Koyu gri
|
Ortam
Çevresel özellik
|
Normal ortam
|
Ürün sertifikaları
|
UKCA
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,700 cm
|
Package 1 Weight
|
42,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
15,000 cm
|
Package 2 Weight
|
470,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,104 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri