|
|
|
K1D024MLH
kam voltmetre anahtarı - 3L - 45° - 12 A - vida montajı
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony K
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Eksiksiz kam anahtarı
|
Bileşen adı
|
K1
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
12 A
|
Montaj konumu
|
Ön
|
Sabitleme Modu
|
Çoklu sabitleme
|
Kam anahtarı başlık tipi
|
Ön plakalı 45 x 45 mm
|
Operatörün tipi
|
Siyah kol, uzunluk = 35 mm
|
Döner kol kilitleme
|
Olmadan
|
Açıklama sunumu
|
Ile metalik yazi, 0 - L1L2 - L2L3 - L3L1 siyah isaret
|
Kam anahtarı fonksiyonu
|
Voltmetre anahtarı
|
Geri dönüş
|
Olmadan
|
Ölçüm türü
|
3 faz arasında
|
Kapalı konum
|
Kapalı konumu ile
|
Anahtarlama konumları
|
Sağ: 0° - 45° - 90° - 135°
|
IP koruma derecesi
|
IP40 conforming to IEC 529
|
Tamamlayıcı
Anahtarlama açısı
|
45 °
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım
|
10 A
|
W cinsinden nominal çalışma gücü
|
10500 W AC-21, 500...660 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 faz 'e uygunIEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 faz 'e uygunIEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faz 'e uygunIEC 947-3
|
[Ie] nominal çalışma akımı AC
|
1,8 A -de 690 V AC-3 3 faz 'e uygunIEC 947-3
2,8 A -de 500 V AC-3 3 faz 'e uygunIEC 947-3
2,8 A -de 690 V AC-23A 3 faz 'e uygunIEC 947-3
3,3 A -de 400 V AC-3 3 faz 'e uygunIEC 947-3
3,8 A -de 500 V AC-23A 3 faz 'e uygunIEC 947-3
4,6 A -de 230 V AC-3 3 faz 'e uygunIEC 947-3
4,8 A -de 400 V AC-23A 3 faz 'e uygunIEC 947-3
5,6 A -de 230 V AC-23A 3 faz 'e uygunIEC 947-3
1 A -de 500 V AC-15 'e uygunIEC 947-5-1
2 A -de 400 V AC-15 'e uygunIEC 947-5-1
3 A -de 230 V AC-15 'e uygunIEC 947-5-1
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1000000 cycles AC-15
1000000 cycles AC-21
500000 cycles AC-23
500000 cycles AC-3
|
Maksimum çalışma hızı
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Nominal kısa devre kesme akımı (Isc)
|
10000 A
|
Kisa devre korumasi
|
16 A kartuş sigorta, tip gG
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV yalıtım fonksiyonunda
6 kV 'e uygunIEC 947-1
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Elektrikli bağlantı
|
Tutucu vida kelepçesi terminalleri esnek, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 1,5 mm²
Tutucu vida kelepçesi terminalleri katı, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 2,5 mm²
|
Mekanik dayanıklılık
|
1000000 cycles
|
CAD genel genişliği
|
45 mm
|
CAD genel yüksekliği
|
45 mm
|
CAD genel derinliği
|
87 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,14 kg
|
Ortam
Standartlar
|
EN 60947-3 için güç devresi
EN 60947-5-1 için kontrol devresi
CENELEC EN 50013
|
Ürün sertifikaları
|
CSA 240 V 1 hp 1 faz
CSA 240 V 3 hp 3 faz 2 -kutup(lar)
UL 240 V 1 hp 3 faz
UL 240 V 0,33 hp 1 faz 2 -kutup(lar)
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…55 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Darbe dayanımı
|
30 gn 'e uygunIEC 68-2-27
|
Titreşim direnci
|
5 gn[Alan](f =[Alan]10…150 Hz) 'e uygunIEC 68-2-6
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 536
Class II 'e uygunNF C 20-030
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
154,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,689 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
62,059 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur