|
|
|
K30F003UP
kam enversör anahtarı - 3 kutup - 60° - 32 A - vida montajı
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony K
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Eksiksiz kam anahtarı
|
Bileşen adı
|
K30
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
32 A
|
Montaj konumu
|
Ön
|
Sabitleme Modu
|
4 delik
|
Kam anahtarı başlık tipi
|
Ön plakalı 64 x 64 mm
|
Operatörün tipi
|
Siyah kol
|
Döner kol kilitleme
|
Olmadan
|
Açıklama sunumu
|
Ile metalik yazi, 1 - 0 - 2 siyah isaret
|
Kam anahtarı fonksiyonu
|
Enversör anahtarı
|
Geri dönüş
|
Olmadan
|
Kapalı konum
|
Kapalı konumu ile
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Anahtarlama konumları
|
Sağ: 0° - 60°
Sol: 0° - 300°
|
IP koruma derecesi
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Tamamlayıcı
Anahtarlama açısı
|
60 °
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
Nominal kısa devre kesme akımı (Isc)
|
5000 A
|
Kisa devre korumasi
|
50 A kartuş sigorta, tip gG
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunEN 947-1
6 kV 'e uygunIEC 947-1
|
Kontak işlemi
|
Yavaş kesen
|
Pozitif açıklık
|
Ile
|
Elektrikli bağlantı
|
Tutucu vida kelepçesi terminalleri esnek, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 4 mm²
Tutucu vida kelepçesi terminalleri katı, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 6 mm²
|
Sıkma torku
|
1,2 N.m
|
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi
|
11000 mA DC -de 120 V 2 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
11000 mA DC -de 180 V 3 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
11000 mA DC -de 60 V 1 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
1200 mA DC -de 220 V 1 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
1200 mA DC -de 440 V 2 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
1200 mA DC -de 660 V 3 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
16000 mA DC -de 140 V 3 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
16000 mA DC -de 48 V 1 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
16000 mA DC -de 95 V 2 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
23000 mA DC -de 120 V 2 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
23000 mA DC -de 180 V 3 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
23000 mA DC -de 60 V 1 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
25000 mA DC -de 30 V 1 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
25000 mA DC -de 60 V 2 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
25000 mA DC -de 90 V 3 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
3200 mA DC -de 110 V 1 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
3200 mA DC -de 220 V 2 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
3200 mA DC -de 330 V 3 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
32000 mA DC -de 140 V 3 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
32000 mA DC -de 24 V 1 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
32000 mA DC -de 24 V 1 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
32000 mA DC -de 48 V 1 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
32000 mA DC -de 48 V 2 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
32000 mA DC -de 48 V 2 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
32000 mA DC -de 70 V 3 kontaklar için endüktif yük (T = 50 ms)
32000 mA DC -de 70 V 3 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
32000 mA DC -de 95 V 2 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
400 mA DC -de 440 V 1 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
400 mA DC -de 660 V 2 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
6500 mA DC -de 110 V 1 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
6500 mA DC -de 220 V 2 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
6500 mA DC -de 330 V 3 kontaklar için dirençli yük (T = 1 ms)
|
Mekanik dayanıklılık
|
300000 cycles
|
CAD genel genişliği
|
64 mm
|
CAD genel yüksekliği
|
64 mm
|
CAD genel derinliği
|
106 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,425 kg
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-3
|
Ürün sertifikaları
|
CULus 120 V 2 hp 1 faz
CULus 240 V 5 hp 1 faz
CULus 240 V 5 hp 3 faz
CULus 480 V 20 hp 3 faz
|
Koruyucu bakım
|
TC
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…55 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 60536
Class II 'e uygunNF C 20-030
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,4 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
281,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,963 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez