|
|
|
LA1KN13
TeSys K - Yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 3 NK - vida kelepçesi terminalleri
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün adı
|
TeSys K
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yardımcı kontak bloğu
|
Ürün grubu
|
LA1
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
|
Montaj konumu
|
Ön
|
Kutup kontak düzenleme
|
1 NA + 3 NK
|
Contacts operation
|
Anlık
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
600 V 'e uygunUL 60947-5-1
600 V 'e uygunCSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A (at 50 °C)
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048,5
JIS C8201-5-1
|
Ürün sertifikaları
|
CB Şeması
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
Tamamlayıcı
Irms nominal kapama kapasitesi
|
110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
|
Izin verilebilir kısa süreli akım
|
80 A 1 sn
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Ilgili sigorta değeri
|
10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V
|
Çakışmama mesafesi
|
0,5 mm
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34…1,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…4 mm²sert
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34…1,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…4 mm²sert
|
Sıkma torku
|
1,3 N.m - tornavidayla Philips No 2
1,3 N.m - tornavidayla pozidriv No 2
|
Yükseklik
|
30 mm
|
Genişlik
|
38 mm
|
Derinlik
|
35 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,045 kg
|
Ortam
Çevresel özellik
|
Normal ortam
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Koruyucu bakım
|
TC 'e uygunIEC 60068
|
Depolama ortam koşulları
|
-50…80 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-25…50 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
3,9 cm
|
Package 1 Weight
|
40 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
19 cm
|
Package 2 Length
|
29 cm
|
Package 2 Weight
|
406 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,545 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur