Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Terminal bloğu
|
Ürün grubu
|
LAD
|
Ürün uyumluluğu
|
LRD01...35
LR3D01...D35
|
Set başına Miktar
|
10'lu set
|
Aksesuar / ayrı parça kategorisi
|
Bağlantı aksesuarı
|
Tamamlayıcı
Bağlantılar - terminaller
|
Pabuç için vidalı terminaller
|
Yükseklik
|
85 mm
|
Genişlik
|
45 mm
|
Derinlik
|
80 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,1 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,800 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,500 cm
|
Package 1 Weight
|
94,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,690 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
60,900 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez