|
|
|
LADN02
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NK - vida kelepçesi terminalleri
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ürün adı
|
TeSys Deca
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yardımcı kontak bloğu
|
Ürün grubu
|
LADN
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Montaj konumu
|
Ön
|
Kutup kontak düzenleme
|
2 NK
|
Contacts operation
|
Anlık
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
6 A -de 120 V AC-15
1,04 A -de 690 V AC-15
0,55 A -de 125 V DC-13
0,1 A -de 600 V DC-13
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
600 V 'e uygunUL
600 V 'e uygunCSA
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A -de <60 °C
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Ürün sertifikaları
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Tamamlayıcı
Irms nominal kapama kapasitesi
|
140 A AC 'e uygunIEC 60947-5-1
250 A DC 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Izin verilebilir kısa süreli akım
|
100 A 1 sn
120 A 500 ms
140 A 100 ms
|
Koruma tipi
|
GG sigorta 10 A
|
Mekanik dayanıklılık
|
30 Mcycles
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V
|
Çakışmama süresi
|
1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
1,7 N.m - tornavidayla düz Ø 6 mm
1,7 N.m - tornavidayla Philips No 2
1,7 N.m - tornavidayla pozidriv No 2
|
Yükseklik
|
48 mm
|
Genişlik
|
26 mm
|
Derinlik
|
42 mm
|
Renk
|
Koyu gri
|
Ortam
Çevresel özellik
|
Normal ortam
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529
|
Koruyucu bakım
|
TH 'e uygunIEC 60068
|
Depolama ortam koşulları
|
-60…80 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
3000 m
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,8 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
5,2 cm
|
Package 1 Weight
|
34 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
320
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
11,367 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|