|
|
|
LADN11
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1 NK - vida kelepçesi terminalleri
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ürün Adı
|
TeSys Deca
|
Ürün Ya da Bileşen Tipi
|
Yardımcı kontak bloğu
|
Ürün Grubu
|
LADN
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Montaj Konumu
|
Ön
|
Kutup kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
Contacts operation
|
Anlık
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
600 V 'e uygunUL
600 V 'e uygunCSA
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A (at 60 °C)
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048,5
EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Ürün Sertifikaları
|
CB Şeması
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Tamamlayıcı
Irms nominal kapama kapasitesi
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Izin verilebilir kısa süreli akım
|
100 A 60 °C 1 sn
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Koruma tipi
|
GG sigorta 10 A
|
Mekanik dayanıklılık
|
30 Mcycles
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V
|
Çakışmama süresi
|
1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
1,7 N.m - tornavidayla düz Ø 6 mm
1,7 N.m - tornavidayla Philips No 2
1,7 N.m - tornavidayla pozidriv No 2
|
Yükseklik
|
48 mm
|
Genişlik
|
26 mm
|
Derinlik
|
42 mm
|
Renk
|
Koyu gri
|
Ortam
Çevresel özellik
|
Normal ortam
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Koruyucu bakım
|
TH 'e uygunIEC 60068
|
Depolama Ortam Koşulları
|
-60…80 °C
|
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
3000 m
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,200 cm
|
Package 1 Length
|
5,300 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
8,800 cm
|
Package 2 Length
|
25,600 cm
|
Package 2 Weight
|
348,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,486 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Yönetmeliği
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermeyen
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik heavy metal
|
Evet
|
Cıva içermeyen
|
Evet
|
RoHS Muafiyet Bilgileri
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
|
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.)
|
2
|
Sözleşme garantisi
|
|