Schneider-Electric
 
LADN13 Resim- scope
LADN13
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 3 NK - vida kelepçesi terminalleri
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri TeSys
TeSys Deca
Ürün Adı TeSys Deca
Ürün Ya da Bileşen Tipi Yardımcı kontak bloğu
Ürün Grubu LADN
Seri uyumluluğu TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Montaj Konumu Ön
Kutup kontak düzenleme 1 NA + 3 NK
Contacts operation Anlık
[Ue] nominal çalışma voltajı 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominal çalışma akımı 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] nominal yalıtım voltajı 690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
600 V 'e uygunUL
600 V 'e uygunCSA
[Ith] klasik açık hava termik akımı 10 A (at 60 °C)
Standartlar EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048,5
EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Ürün Sertifikaları CB Şeması
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Tamamlayıcı
Irms nominal kapama kapasitesi 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Izin verilebilir kısa süreli akım 100 A 60 °C 1 sn
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Koruma tipi GG sigorta 10 A
Mekanik dayanıklılık 30 Mcycles
Minimum anahtarlama akımı 5 mA
Minimum anahtarlama gerilimi 17 V
Çakışmama süresi 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
Yalıtım direnci > 10 MOhm
Bağlantılar - terminaller Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz
Sıkma torku 1,7 N.m - tornavidayla düz Ø 6 mm
1,7 N.m - tornavidayla Philips No 2
1,7 N.m - tornavidayla pozidriv No 2
Yükseklik 48 mm
Genişlik 44 mm
Derinlik 42 mm
Ürün ağırlığı 0,05 kg
Renk Koyu gri
Ortam
Çevresel özellik Normal ortam
IP koruma derecesi IP20 conforming to IEC 60529
Koruyucu bakım TH 'e uygunIEC 60068
Depolama Ortam Koşulları -60…80 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı -5…60 °C
Çalışma yüksekliği 3000 m
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 4,3 cm
Package 1 Length 5,2 cm
Package 1 Weight 61,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,0 cm
Package 2 Width 8,6 cm
Package 2 Length 26,2 cm
Package 2 Weight 620,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 10,404 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj Evet
Geri dönüşüm kartonlu paket Evet
REACh Yönetmeliği
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermeyen Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik heavy metal Evet
Cıva içermeyen Evet
Sürdürülebilir Paketleme Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
Geri alma No
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 5
Sözleşme garantisi
Garanti 18 ay