|
|
|
LADN22
TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NA + 2 NK - vida kelepçesi terminalleri
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ürün adı
|
TeSys Deca
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Yardımcı kontak bloğu
|
Ürün grubu
|
LADN
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Montaj konumu
|
Ön
|
Kutup kontak düzenleme
|
2 NA + 2 NK
|
Contacts operation
|
Anlık
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
600 V 'e uygunUL
600 V 'e uygunCSA
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A (at 60 °C)
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048,5
|
Ürün sertifikaları
|
CB
UL
CSA
CCC
UKCA
|
Tamamlayıcı
Irms nominal kapama kapasitesi
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Izin verilebilir kısa süreli akım
|
100 A 60 °C 1 sn
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Koruma tipi
|
GG sigorta 10 A
|
Mekanik dayanıklılık
|
30 Mcycles
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V
|
Çakışmama süresi
|
1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²sert kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
1,7 N.m - tornavidayla düz Ø 6 mm
1,7 N.m - tornavidayla Philips No 2
1,7 N.m - tornavidayla pozidriv No 2
|
Yükseklik
|
48 mm
|
Genişlik
|
44 mm
|
Derinlik
|
42 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,05 kg
|
Renk
|
Koyu gri
|
Ortam
Çevresel özellik
|
Normal ortam
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529
|
Koruyucu bakım
|
TH 'e uygunIEC 60068
|
Depolama ortam koşulları
|
-60…80 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
3000 m
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,400 cm
|
Package 1 Weight
|
62,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
160
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,470 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1280
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
91,760 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur