|
|
|
LADR4
TeSys D - zaman geckm yard kontk bloğu - 1NA + 1NK - vida kelepçesi terminalleri
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ürün adı
|
TeSys Deca
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Zaman gecikme yardımcı kontak bloğu
|
Seri uyumluluğu
|
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
|
Montaj konumu
|
Ön
|
Kutup kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
Contacts operation
|
Time delay
|
Zamanlayıcı tipi
|
Kapatma gecikmesi
|
Zaman gecikme aralığı
|
10...180 s
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
600 V 'e uygunUL 60947-5-1
600 V 'e uygunCSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A (at 60 °C)
|
Standartlar
|
GB/T 14048,5
|
Ürün sertifikaları
|
IECEE CB Şeması
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Tamamlayıcı
Irms nominal kapama kapasitesi
|
140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Izin verilebilir kısa süreli akım
|
100 A 60 °C 1 sn
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Koruma tipi
|
GG sigorta 10 A
|
Mekanik dayanıklılık
|
5 Mcycles
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V
|
Çakışmama süresi
|
1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…2,5 mm²sert
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²sert
Vida kelepçesi terminalleri
|
Sıkma torku
|
1,7 N.m - tornavidayla düz Ø 6 mm
1,7 N.m - tornavidayla Philips No 2
1,7 N.m - tornavidayla pozidriv No 2
|
Yükseklik
|
48 mm
|
Genişlik
|
44 mm
|
Derinlik
|
61 mm
|
Renk
|
Koyu gri
|
Ortam
Çevresel özellik
|
Normal ortam
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Koruyucu bakım
|
TH 'e uygunIEC 60068
|
Depolama ortam koşulları
|
-60…80 °C
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-40…70 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
3000 m
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,200 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
75,600 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,200 cm
|
Package 2 Width
|
12,800 cm
|
Package 2 Length
|
24,000 cm
|
Package 2 Weight
|
756,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
140
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,129 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
PVC içermez
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|
|