Schneider-Electric
 
LC1D12D7 Resim- scope
LC1D12D7
TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 42 V AC bobin
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi Kontaktör
Ürün grubu LC1D
Kontaktör uygulaması Motor kontrol
Direnç yükü
Kullanım kategorisi AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Kutup tanımı 3P
[Ue] nominal çalışma voltajı Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz
Güç devresi: <= 300 V DC
[Ie] nominal çalışma akımı 25 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
12 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
12 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi
[Uc] control circuit voltage 42 V AC 50/60 Hz
Tamamlayıcı
Motor gücü kW 3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motor gücü hp 0,5 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
2 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
3 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
3 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
7,5 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
10 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
Uyumluluk kodu LC1D
Kutup kontak düzenleme 3 NA
Kontak uyumluluğu M2
Koruyucu kapak Ile
[Ith] klasik açık hava termik akımı 25 A -de <60 °C için güç devresi
10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
Irms nominal kapama kapasitesi 250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
Nominal kesme kapasitesi 250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 105 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
210 A -de <40 °C - 1 sn için güç devresi
30 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
61 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
100 A - 1 sn için sinyalleme devresi
120 A - 500 ms için sinyalleme devresi
140 A - 100 ms için sinyalleme devresi
Ilgili sigorta değeri 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
40 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
25 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
Ortalama empedans 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz için güç devresi
Kutup başına güç dağılımı 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
[Ui] nominal yalıtım voltajı Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
Güç devresi: 600 V UL sertifikali
Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
Aşırı gerilim kategorisi III
Kirletme derecesi 3
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947
Güvenlik güvenilirlik düzeyi B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
Mekanik dayanıklılık 15 Mcycles
Elektrik dayanıklılığı 2 Mcycles 12 A AC-3 Ue'de <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 Ue'de <= 440 V
2 Mcycles 12 A AC-3e Ue'de <= 440 V
Kontrol devresi tipi AC -de 50/60 Hz
Bobin teknolojisi Yerleşik süpresör modülü olmadan
Kontrol devresi gerilim limitleri 0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz
VA cinsinden kalkış gücü 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
VA cinsinden tutma güç tüketimi 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Isı dağılımı 2…3 W -de 50/60 Hz
Çalışma süresi 12...22 msn kapama
4...19 msn açma
Maximum operating rate 3600 cyc/h -de <60 °C
Bağlantılar - terminaller Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Sıkma torku Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Yardımcı kontak düzenleme 1 NA + 1 NK
Yardımcı kontak tipi Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
Tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
Sinyalleme devre frekansı 25...400 Hz
Minimum anahtarlama gerilimi 17 V için sinyalleme devresi
Minimum anahtarlama akımı 5 mA için sinyalleme devresi
Yalıtım direnci > 10 MOhm için sinyalleme devresi
Çakışmama süresi 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
Montaj desteği Plaka
Ray
Ortam
Standartlar CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Ürün sertifikaları CSA
RINA
GOST
BV
DNV
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL
UKCA
IP koruma derecesi IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
Koruyucu bakım TH 'e uygunIEC 60068-2-30
Iklimsel dayanım 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma
'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma
Cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı -40…60 °C
60…70 °C değer kaybı ile
Çalışma yüksekliği 0...3000 m
Yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
Alev geciktirici V1 'e uygunUL 94
Mekanik dayanıklılık Titreşimler kontaktör açık (2 Gn, 5...300 Hz)
Titreşimler kontaktör kapalı (4 Gn, 5...300 Hz)
Şoklar kontaktör açık (11 msn için 10 Gn)
Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 15 Gn)
Yükseklik 77 mm
Genişlik 45 mm
Derinlik 86 mm
Ürün ağırlığı 0,325 kg
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,100 cm
Package 1 Width 9,100 cm
Package 1 Length 11,100 cm
Package 1 Weight 356,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,422 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez Evet
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months