Motor gücü kW
|
4 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
4 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motor gücü hp
|
1 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
3 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
5 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
5 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
10 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
15 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
|
Uyumluluk kodu
|
LC1D
|
Kutup kontak düzenleme
|
3 NA
|
Kontak uyumluluğu
|
M2
|
Koruyucu kapak
|
Ile
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
32 A -de <60 °C için güç devresi
|
Irms nominal kapama kapasitesi
|
140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
300 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
|
Nominal kesme kapasitesi
|
300 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
145 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
240 A -de <40 °C - 1 sn için güç devresi
40 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
84 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
100 A - 1 sn için sinyalleme devresi
120 A - 500 ms için sinyalleme devresi
140 A - 100 ms için sinyalleme devresi
|
Ilgili sigorta değeri
|
10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
50 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
35 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
|
Ortalama empedans
|
2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz için güç devresi
|
Kutup başına güç dağılımı
|
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
Güç devresi: 600 V UL sertifikali
Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Kirletme derecesi
|
3
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947
|
Güvenlik güvenilirlik düzeyi
|
B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
|
Mekanik dayanıklılık
|
15 Mcycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1,65 Mcycles 18 A AC-3 Ue'de <= 440 V
1 Mcycles 32 A AC-1 Ue'de <= 440 V
1,65 Mcycles 18 A AC-3e Ue'de <= 440 V
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50/60 Hz standart
|
Bobin teknolojisi
|
Yerleşik süpresör modülü olmadan
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
|
Isı dağılımı
|
2…3 W -de 50/60 Hz
|
Çalışma süresi
|
12...22 msn kapama
4...19 msn açma
|
Maximum operating rate
|
3600 cyc/h -de <60 °C
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…6 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…6 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
Yardımcı kontak tipi
|
Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
Tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sinyalleme devre frekansı
|
25...400 Hz
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V için sinyalleme devresi
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA için sinyalleme devresi
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm için sinyalleme devresi
|
Çakışmama süresi
|
1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
|
Montaj desteği
|
Ray
Plaka
|