Motor gücü kW
|
4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
4 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
10 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motor gücü hp
|
1 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 faz motors
3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 faz motors
5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors
5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors
10 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors
15 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors
|
Uyumluluk kodu
|
LC1D
|
Kutup kontak düzenleme
|
3 NA
|
Koruyucu kapak
|
Ile
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A (at 60 °C) for sinyalleme devresi
32 A (at 60 °C) for güç devresi
|
Irms nominal kapama kapasitesi
|
140 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947
|
Nominal kesme kapasitesi
|
300 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
145 A 40 °C - 10 s for güç devresi
240 A 40 °C - 1 sn for güç devresi
40 A 40 °C - 10 min for güç devresi
84 A 40 °C - 1 min for güç devresi
100 A - 1 sn for sinyalleme devresi
120 A - 500 ms for sinyalleme devresi
140 A - 100 ms for sinyalleme devresi
|
Ilgili sigorta değeri
|
10 A gG for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for güç devresi
35 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for güç devresi
|
Ortalama empedans
|
2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for güç devresi
|
Kutup başına güç dağılımı
|
2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
0,8 W AC-3e
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
Güç devresi: 600 V UL sertifikali
Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Kirletme derecesi
|
3
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947
|
Güvenlik güvenilirlik düzeyi
|
B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
|
Mekanik dayanıklılık
|
30 Mcycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1,65 Mcycles 18 A AC-3 Ue'de <= 440 V
1 Mcycles 32 A AC-1 Ue'de <= 440 V
1,65 Mcycles 18 A AC-3e Ue'de <= 440 V
|
Kontrol devresi tipi
|
DC standart
|
Bobin teknolojisi
|
Entegre bastırma cihazı ile
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
0,1...0,25 Uc -40…70 °C düşme DC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C çalışma DC
1...1.25 Uc 60…70 °C çalışma DC
|
W cinsinden kalkış gücü
|
5,4 W 20 °C)
|
W cinsinden tutma güç tüketimi
|
5,4 W -de 20 °C
|
Çalışma süresi
|
63 ±15 % ms kapama
20 ±20 % ms açma
|
Zaman sabiti
|
28 ms
|
Maksimum çalışma hızı
|
3600 cyc/h -de <60 °C
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…6 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
Yardımcı kontak tipi
|
Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
Tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sinyalleme devre frekansı
|
25...400 Hz
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V for sinyalleme devresi
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA for sinyalleme devresi
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm for sinyalleme devresi
|
Çakışmama süresi
|
1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
|
Montaj desteği
|
Plaka
Ray
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Ürün sertifikaları
|
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
RINA
BV
CCC
UL
CSA
GOST
UKCA
|
IP koruma derecesi
|
IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
|
Koruyucu bakım
|
TH 'e uygunIEC 60068-2-30
|
Iklimsel dayanım
|
'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma
'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma
|
Cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı
|
-40…60 °C
60…70 °C değer kaybı ile
|
Çalışma yüksekliği
|
0...3000 m
|
Yangına dayanıklılık
|
850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
|
Alev geciktirici
|
V1 'e uygunUL 94
|
Mekanik dayanıklılık
|
Titreşimler kontaktör açık (2 Gn, 5...300 Hz)
Titreşimler kontaktör kapalı (4 Gn, 5...300 Hz)
Şoklar kontaktör açık (11 msn için 10 Gn)
Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 15 Gn)
|
Yükseklik
|
77 mm
|
Genişlik
|
45 mm
|
Derinlik
|
95 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,49 kg
|