Schneider-Electric
 
LC1D32F7 Resim- scope
LC1D32F7
TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 110 V AC bobin
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi Kontaktör
Ürün grubu LC1D
Kontaktör uygulaması Direnç yükü
Motor kontrol
Kullanım kategorisi AC-1
AC-3
AC-4
AC-3e
Kutup tanımı 3P
[Ue] nominal çalışma voltajı Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz
Güç devresi: <= 300 V DC
[Ie] nominal çalışma akımı 32 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
50 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
32 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi
[Uc] control circuit voltage 110 V AC 50/60 Hz
Tamamlayıcı
Motor gücü kW 7,5 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
7,5 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motor gücü hp 2 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
5 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
7,5 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
10 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
20 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
30 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
Uyumluluk kodu LC1D
Kutup kontak düzenleme 3 NA
Kontak uyumluluğu M2
Koruyucu kapak Ile
[Ith] klasik açık hava termik akımı 10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
50 A -de <60 °C için güç devresi
Irms nominal kapama kapasitesi 140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
550 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
Nominal kesme kapasitesi 550 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 260 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
430 A -de <40 °C - 1 sn için güç devresi
60 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
138 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
100 A - 1 sn için sinyalleme devresi
120 A - 500 ms için sinyalleme devresi
140 A - 100 ms için sinyalleme devresi
Ilgili sigorta değeri 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
63 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
63 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
Ortalama empedans 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz için güç devresi
Kutup başına güç dağılımı 2 W AC-3
5 W AC-1
2 W AC-3e
[Ui] nominal yalıtım voltajı Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
Güç devresi: 600 V UL sertifikali
Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
Aşırı gerilim kategorisi III
Kirletme derecesi 3
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947
Güvenlik güvenilirlik düzeyi B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
Mekanik dayanıklılık 15 Mcycles
Elektrik dayanıklılığı 1,65 Mcycles 32 A AC-3 Ue'de <= 440 V
1,4 Mcycles 50 A AC-1 Ue'de <= 440 V
1,65 Mcycles 32 A AC-3e Ue'de <= 440 V
Kontrol devresi tipi AC -de 50/60 Hz standart
Bobin teknolojisi Yerleşik süpresör modülü olmadan
Kontrol devresi gerilim limitleri 0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz
VA cinsinden kalkış gücü 70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
VA cinsinden tutma güç tüketimi 7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Isı dağılımı 2…3 W -de 50/60 Hz
Çalışma süresi 12...22 msn kapama
4...19 msn açma
Maximum operating rate 3600 cyc/h -de <60 °C
Bağlantılar - terminaller Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…10 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…10 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…10 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…10 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…10 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Sıkma torku Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Yardımcı kontak düzenleme 1 NA + 1 NK
Yardımcı kontak tipi Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
Tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
Sinyalleme devre frekansı 25...400 Hz
Minimum anahtarlama gerilimi 17 V için sinyalleme devresi
Minimum anahtarlama akımı 5 mA için sinyalleme devresi
Yalıtım direnci > 10 MOhm için sinyalleme devresi
Çakışmama süresi 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
Montaj desteği Plaka
Ray
Ortam
Standartlar CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Ürün sertifikaları GOST
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CCC
DNV
UL
CSA
GL
UKCA
IP koruma derecesi IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
Koruyucu bakım TH 'e uygunIEC 60068-2-30
Iklimsel dayanım 'e uygunIACS E10 nemli sıcağa maruz kalma
'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D nemli sıcağa maruz kalma
Cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı -40…60 °C
60…70 °C değer kaybı ile
Çalışma yüksekliği 0...3000 m
Yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
Alev geciktirici V1 'e uygunUL 94
Mekanik dayanıklılık Titreşimler kontaktör açık (2 Gn, 5...300 Hz)
Titreşimler kontaktör kapalı (4 Gn, 5...300 Hz)
Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 15 Gn)
Şoklar kontaktör açık (11 msn için 8 Gn)
Yükseklik 85 mm
Genişlik 45 mm
Derinlik 92 mm
Ürün ağırlığı 0,375 kg
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,2 cm
Package 1 Width 9,3 cm
Package 1 Length 11,3 cm
Package 1 Weight 416 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8,629 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 146,064 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez Evet
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months