Motor gücü kW
|
18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
18,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
9 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motor gücü hp
|
10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors
10 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors
5 hp at 240 V AC 50/60 Hz for 1 faz motors
20 hp at 480 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors
25 hp at 600 V AC 50/60 Hz for 3 faz motors
|
Uyumluluk kodu
|
LC1D
|
Kutup kontak düzenleme
|
3 NA
|
Koruyucu kapak
|
Ile
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
10 A (at 60 °C) for sinyalleme devresi
50 A (at 60 °C) for güç devresi
|
Irms nominal kapama kapasitesi
|
140 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947
|
Nominal kesme kapasitesi
|
550 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
60 A 40 °C - 10 min for güç devresi
430 A 40 °C - 1 sn for güç devresi
150 A 40 °C - 1 min for güç devresi
310 A 40 °C - 10 s for güç devresi
100 A - 1 sn for sinyalleme devresi
120 A - 500 ms for sinyalleme devresi
140 A - 100 ms for sinyalleme devresi
|
Ilgili sigorta değeri
|
10 A gG for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for güç devresi
63 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for güç devresi
|
Ortalama empedans
|
2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for güç devresi
|
Kutup başına güç dağılımı
|
5 W AC-1
3 W AC-3
3 W AC-3e
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
Güç devresi: 600 V UL sertifikali
Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Kirletme derecesi
|
3
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947
|
Güvenlik güvenilirlik düzeyi
|
B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
|
Mekanik dayanıklılık
|
30 Mcycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1,4 Mcycles 50 A AC-1 Ue'de <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3 Ue'de <= 440 V
1,4 Mcycles 38 A AC-3e Ue'de <= 440 V
|
Kontrol devresi tipi
|
DC standart
|
Bobin teknolojisi
|
Yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
0,1...0,25 Uc -40…70 °C düşme DC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C çalışma DC
1...1.25 Uc 60…70 °C çalışma DC
|
W cinsinden kalkış gücü
|
5,4 W 20 °C)
|
W cinsinden tutma güç tüketimi
|
5,4 W -de 20 °C
|
Çalışma süresi
|
20 ±20 % ms açma
63 ±15 % ms kapama
|
Zaman sabiti
|
28 ms
|
Maksimum çalışma hızı
|
3600 cyc/h -de <60 °C
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…10 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
Yardımcı kontak tipi
|
Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
Tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sinyalleme devre frekansı
|
25...400 Hz
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V for sinyalleme devresi
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA for sinyalleme devresi
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm for sinyalleme devresi
|
Çakışmama süresi
|
1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
|
Montaj desteği
|
Plaka
Ray
|