|
|
|
LC1DGKM7
Kompanzasyon kontaktörü, TeSys D, 16.7 kVAR at 400 V/50 Hz, bobin 220 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ürün adı
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kapasitör görevli kontaktör
|
Ürün grubu
|
LC1DGK
|
Cihaz uygulaması
|
Kontrol
|
Kontaktör uygulaması
|
Güç faktörü düzeltme
|
Kullanım kategorisi
|
AC-6B
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NA
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
Güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz
|
Reaktif güç değeri
|
9,5 kvar -de 230 V AC 50 Hz -de <60 °C
16,7 kvar -de 400 V AC 50 Hz -de <60 °C
18 kvar -de 440 V AC 50 Hz -de <60 °C
28,5 kvar -de 690 V AC 50 Hz -de <60 °C
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50/60 Hz
|
Kontrol devresi gerilimi
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NA + 2 NK anlık
|
Elektrik dayanıklılığı
|
300000 cycles Ue'de 400 V
200000 cycles Ue'de 690 V
|
Montaj desteği
|
DIN rayı
Plaka
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Ürün sertifikaları
|
IECEE CB Scheme
UKCA
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…16 mm² - kablo sertligi: katı
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…6 mm² - kablo sertligi: katı
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…10 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…10 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
|
Sıkma torku
|
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
|
Maximum operating rate
|
240 cyc/h
|
Tamamlayıcı
Yardımcı kontak tipi
|
Tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 2 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Ortam
IP koruma derecesi
|
IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-5…60 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-60…80 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
0...3000 m
|
Yükseklik
|
125 mm
|
Genişlik
|
45 mm
|
Derinlik
|
127 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,6 kg
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
19,500 cm
|
Package 1 Length
|
22,600 cm
|
Package 1 Weight
|
609,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,079 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
43,436 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|