Schneider-Electric
 
LC1DMKM7 Resim- scope
LC1DMKM7
Kompanzasyon kontaktörü, TeSys D, 25 kVAR at 400 V/50 Hz, bobin 220 V AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri TeSys
TeSys Deca
Ürün Adı TeSys LC1D.K
TeSys Deca
Ürün Ya da Bileşen Tipi Kapasitör görevli kontaktör
Ürün Grubu LC1DMK
Cihaz Uygulaması Kontrol
Kontaktör uygulaması Güç faktörü düzeltme
Kullan?m kategorisi AC-6B
Kutup Tanımı 3P
Power pole contact composition 3 NA
Sistemde cihaz?n yeri Hat kesintisi
Delta kesintisi içinde
[Ue] nominal çalışma voltajı Güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz
Reaktif güç değeri 14 kvar -de 230 V AC 50 Hz -de <60 °C
25 kvar -de 400 V AC 50 Hz -de <60 °C
27 kvar -de 440 V AC 50 Hz -de <60 °C
42 kvar -de 690 V AC 50 Hz -de <60 °C
Kontrol devresi tipi AC -de 50/60 Hz
Kontrol devresi gerilimi 220 V AC 50/60 Hz
Yardımcı kontak düzenleme 1 NA + 2 NK anl?k
Elektrik dayanıklılığı 300000 cycles Ue'de 400 V
200000 cycles Ue'de 690 V
Montaj Desteği DIN ray?
Plaka
Standartlar EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
Ürün Sertifikaları IECEE CB ?emas?
UKCA
Bağlantılar - terminaller Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: kat?
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: kat?
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: kat?
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5…6 mm² - cable stiffness: kat?
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…10 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Sıkma torku Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Maksimum çalışma hızı 240 cyc/h
Tamamlayıcı
Yardımcı kontak tipi Tip mekanik olarak ba?lant?l? 1 NA + 2 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
Ortam
IP koruma derecesi IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı -5…60 °C
Depolama Ortam Koşulları -60…80 °C
Çal??ma yüksekli?i 0...3000 m
Yükseklik 125 mm
Genişlik 45 mm
Derinlik 127 mm
Ürün Ağırlığı 0,63 kg
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 19,500 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 599,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,077 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 42,500 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Yönetmeliği
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermeyen Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik heavy metal Evet
Cıva içermeyen Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 33
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months