Motor gücü kW
|
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
|
Kutup kontak düzenleme
|
3 NA
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
25 A (at 55 °C) for güç devresi
|
Irms nominal kapama kapasitesi
|
120 A at 440 V AC for güç devresi conforming to IEC 60947-4-1
|
Nominal kesme kapasitesi
|
96 A at 440 V for güç devresi conforming to IEC 60947
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
105 A 40 °C - 10 s for güç devresi
61 A 40 °C - 60 s for güç devresi
30 A 40 °C - 600 s for güç devresi
|
Ilgili sigorta değeri
|
10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kontrol devresi conforming to IEC 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for güç devresi
|
Ortalama empedans
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for güç devresi
|
Kutup başına güç dağılımı
|
0,36 W AC-3
1,6 W AC-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Kirletme derecesi
|
3
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947
|
Mekanik dayanıklılık
|
10000000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
1400000 cycles AC-3
300000 cycles AC-1
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50 Hz
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
0,85...1,1 Uc -5…55 °C çalışma 50 Hz
0,3...0,6 Uc -5…55 °C düşme 50 Hz
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Isı dağılımı
|
2…3 W for kontrol devresi
|
Çalışma süresi
|
12...22 msn kapanışta
4...19 msn açılışta
|
Maksimum çalışma hızı
|
1800 cyc/h -de <60 °C
|
Bağlantılar - terminaller
|
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
Güç devresi: 1,2 N.m
Kontrol devresi: 1,2 N.m
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NK
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V for kontrol devresi
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA for kontrol devresi
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm for kontrol devresi
|
Çakışmama süresi
|
1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen
1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen
|
Montaj desteği
|
Plaka
DIN rayı
|