[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
250 A (at 40 °C)
|
Nominal kesme kapasitesi
|
1200 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
|
Ilgili sigorta değeri
|
160 A aM at <= 440 V
250 A gG at <= 440 V
|
Ortalama empedans
|
0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
1000 V 'e uygunIEC 60947-4-1
1500 V 'e uygunVDE 0110 grup C
|
Kutup başına güç dağılımı
|
22 W AC-1
8 W AC-3
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NA
|
Motor gücü kW
|
75 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
40 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
Çalışma: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Düşme: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Mekanik dayanıklılık
|
10 Mcycles
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
770 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
8,1 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Maksimum çalışma hızı
|
2400 cyc/h -de <55 °C
|
Çalışma süresi
|
35 ms kapama (Uc'de)
130 ms açma (Uc'de)
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
Güç devresi: çubuk 2 kablo(lar) - busbar kesiti: 25 x 3 mm
Güç devresi: pabuç-halka terminalleri 1 kablo(lar) 120 mm²
Güç devresi: konnektör 1 kablo(lar) 120 mm²
Güç devresi: Civatalı bağlantı
|
Sıkma torku
|
Kontrol devresi: 1,2 N.m
Güç devresi: 18 N.m
|
Montaj desteği
|
Plaka
|
Isı dağılımı
|
5,9…7,2 W
|
Standartlar
|
EN 60947-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-1
|
Ürün sertifikaları
|
BV
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
ABS
CCC
CB
UL
DNV
UKCA
|
Uyumluluk kodu
|
LC1F
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 40...400 Hz
|