[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
275 A -de <40 °C
|
Nominal kesme kapasitesi
|
1480 A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
1500 A -de <40 °C - 10 s
920 A -de <40 °C - 30 s
740 A -de <40 °C - 1 min
500 A -de <40 °C - 3 min
400 A -de <40 °C - 10 min
|
Ilgili sigorta değeri
|
200 A aM -de <= 440 V
315 A gG -de <= 440 V
|
Ortalama empedans
|
0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
1000 V 'e uygunIEC 60947-4-1
1500 V 'e uygunVDE 0110 grup C
|
Kutup başına güç dağılımı
|
12 W AC-3
25 W AC-1
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NA
|
Motor gücü kW
|
90 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW -de 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW -de 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
33 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
Çalışma: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Düşme: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Mekanik dayanıklılık
|
10 Mcycles
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
1070 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
9,9 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Maximum operating rate
|
2400 cyc/h -de <55 °C
|
Çalışma süresi
|
35 ms kapama (Uc'de)
130 ms açma (Uc'de)
|
Bağlantılar - terminaller
|
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
Güç devresi: çubuk 2 kablo(lar) - busbar kesiti: 25 x 3 mm
Güç devresi: pabuç-halka terminalleri 1 kablo(lar) 150 mm²
Güç devresi: konnektör 1 kablo(lar) 150 mm²
Güç devresi: bolted connection
|
Sıkma torku
|
Kontrol devresi: 1,2 N.m
Güç devresi: 18 N.m
|
Montaj desteği
|
Plaka
|
Isı dağılımı
|
8…9,8 W
|
Motor power range
|
30…50 kW -de 200…240 V 3 faz
55…100 kW -de 200…240 V 3 faz
55…100 kW -de 380…440 V 3 faz
55…100 kW -de 480…500 V 3 faz
110…220 kW -de 480…500 V 3 faz
|
Motor yolverici tipi
|
Direct on-line contactor
|
Contactor coil voltage
|
220 V AC standart
|
Standartlar
|
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
|
Ürün sertifikaları
|
LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
UL
BV
RINA
CSA
DNV
ABS
CB
UKCA
|
Uyumluluk kodu
|
LC1F
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 40...400 Hz
|