Kullanım kategorisi
|
AC-3
AC-4
AC-1
AC-3e
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NA
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
Güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz
Sinyalleme devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ie] nominal çalışma akımı
|
20 A 50 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
9 A -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
16 A 70 °C) -de 690 V AC AC-1 için güç devresi
9 A -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi
|
Kontrol devresi tipi
|
AC -de 50/60 Hz
|
Kontrol devresi gerilimi
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Motor gücü kW
|
2,2 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW -de 480 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW -de 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW -de 400 V AC 50/60 Hz AC-4
2,2 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -de 480 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -de 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3e
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NK
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
III
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
20 A -de <50 °C için güç devresi
10 A -de <50 °C için sinyalleme devresi
|
Irms nominal kapama kapasitesi
|
110 A AC için güç devresi 'e uygunNF C 63-110
110 A AC için güç devresi 'e uygunIEC 60947
110 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947
|
Nominal kesme kapasitesi
|
110 A -de 415 V 'e uygunIEC 60947
110 A -de 440 V 'e uygunIEC 60947
80 A -de 500 V 'e uygunIEC 60947
110 A -de 220...230 V 'e uygunIEC 60947
110 A -de 380...400 V 'e uygunIEC 60947
70 A -de 660...690 V 'e uygunIEC 60947
|
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
|
90 A -de <50 °C - 1 sn için güç devresi
85 A -de <50 °C - 5 s için güç devresi
80 A -de <50 °C - 10 s için güç devresi
60 A -de <50 °C - 30 s için güç devresi
45 A -de <50 °C - 1 min için güç devresi
40 A -de <50 °C - 3 min için güç devresi
20 A -de <50 °C - >= 15 min için güç devresi
80 A - 1 sn için sinyalleme devresi
90 A - 500 ms için sinyalleme devresi
110 A - 100 ms için sinyalleme devresi
|
Ilgili sigorta değeri
|
25 A gG -de <= 440 V için güç devresi
25 A aM için güç devresi
10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947
10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunVDE 0660
|
Ortalama empedans
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz için güç devresi
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
Güç devresi: 600 V 'e uygunUL 508
Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
Sinyalleme devresi: 600 V 'e uygunUL 508
Güç devresi: 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
Sinyalleme devresi: 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
Yalıtım direnci
|
> 10 MOhm için sinyalleme devresi
|
VA cinsinden kalkış gücü
|
30 VA 20 °C)
|
VA cinsinden tutma güç tüketimi
|
4,5 VA 20 °C)
|
Isı dağılımı
|
1,3 W
|
Kontrol devresi gerilim limitleri
|
Çalışma: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Düşme: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34…1,5 mm²esnek ile
|
Maximum operating rate
|
3600 cyc/h
|
Yardımcı kontak tipi
|
Tip anlık 1 NK
|
Sinyalleme devre frekansı
|
<= 400 Hz
|
Minimum anahtarlama akımı
|
5 mA için sinyalleme devresi
|
Minimum anahtarlama gerilimi
|
17 V için sinyalleme devresi
|
Montaj desteği
|
Plaka
Ray
|
Sıkma torku
|
0,8…1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri Philips No 2
0,8…1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri düz Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri pozidriv No 2
|
Çalışma süresi
|
10...20 msn bobinin enerjisini kesme ve NA açma
10...20 msn bobin enerjileme ve NA kapama
|
Güvenlik güvenilirlik düzeyi
|
B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
|
Çakışmama mesafesi
|
0,5 mm
|
Mekanik dayanıklılık
|
10 Mcycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
0,18 Mcycles 20 A AC-1 Ue'de <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3 Ue'de <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e Ue'de <= 440 V
|
Mekanik dayanıklılık
|
Şoklar kontaktör kapalı, X ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör kapalı, Y ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör kapalı, Z ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör açık, X ekseninde: 11 msn için 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör açık, Y ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör açık, Z ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Yükseklik
|
58 mm
|
Derinlik
|
57 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,18 kg
|