Schneider-Electric
 
LC1K1201E7 Resim- scope
LC1K1201E7
TeSys K Kontaktör - 3P (3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 48 V AC Bobin
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri TeSys
Ürün Ya da Bileşen Tipi Kontaktör
Ürün Grubu LC1K
Cihaz Uygulaması Kontrol
Kontaktör uygulaması Motor kontrol
Direnç yükü
Tamamlayıcı
Kullan?m kategorisi AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Kutup Tanımı 3P
Power pole contact composition 3 NA
[Ue] nominal çalışma voltajı Güç devresi: <= 690 V AC <= 400 Hz
Sinyalleme devresi: <= 690 V AC <= 400 Hz
[Ie] nominal çalışma akımı 12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for güç devresi
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for güç devresi
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for güç devresi
Kontrol devresi tipi AC -de 50/60 Hz
Kontrol devresi gerilimi 48 V AC 50/60 Hz
Motor gücü kW 3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW -de 690 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -de 690 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
5,5 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW -de 690 V AC 50/60 Hz AC-4
Yardımcı kontak düzenleme 1 NK
[Uimp] nominal darbe dayan?m voltaj? 8 kV
Aşırı gerilim kategorisi III
[Ith] klasik açık hava termik akımı 20 A (at 60 °C) for güç devresi
10 A (at 50 °C) for sinyalleme devresi
Irms nominal kapama kapasitesi 144 A AC for güç devresi conforming to IEC 60947
110 A AC for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947
Nominal kesme kapasitesi 110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 115 A 50 °C - 1 sn for güç devresi
105 A 50 °C - 5 s for güç devresi
100 A 50 °C - 10 s for güç devresi
75 A 50 °C - 30 s for güç devresi
55 A 50 °C - 1 min for güç devresi
50 A 50 °C - 3 min for güç devresi
25 A 50 °C - >= 15 min for güç devresi
80 A - 1 sn for sinyalleme devresi
90 A - 500 ms for sinyalleme devresi
110 A - 100 ms for sinyalleme devresi
Ilgili sigorta değeri 25 A gG at <= 440 V for güç devresi
25 A aM for güç devresi
10 A gG for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947
10 A gG for sinyalleme devresi conforming to VDE 0660
Ortalama empedans 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for güç devresi
Yalıtım direnci > 10 MOhm for sinyalleme devresi
VA cinsinden kalkış gücü 30 VA (at 20 °C)
VA cinsinden tutma güç tüketimi 4,5 VA (at 20 °C)
Isı dağılımı 1,3 W
Kontrol devresi gerilim limitleri Çalışma: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Düşme: >= 0.20 Uc (at <50 °C)
Bağlantılar - terminaller Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34…1,5 mm²esnek ile
Maksimum çalışma hızı 3600 cyc/h
Yardımcı kontak tipi Tip anlık 1 NK
Sinyalleme devre frekansı <= 400 Hz
Minimum anahtarlama akımı 5 mA for sinyalleme devresi
Minimum anahtarlama gerilimi 17 V for sinyalleme devresi
Çalışma süresi 10...20 msn bobinin enerjisini kesme ve NA açma
10...20 msn bobin enerjileme ve NA kapama
Güvenlik güvenilirlik düzeyi B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
Çakışmama mesafesi 0,5 mm
Mekanik dayan?kl?l?k 10 Mcycles
Elektrik dayanıklılığı 1,3 Mcycles 12 A AC-3 Ue'de <= 440 V
1,3 Mcycles 12 A AC-3e Ue'de <= 440 V
0,3 Mcycles 20 A AC-1 Ue'de <= 690 V
0,02 Mcycles 72 A AC-4 Ue'de <= 440 V
Mekanik dayanıklılık Şoklar kontaktör kapalı, X ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör kapalı, Y ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör kapalı, Z ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör açık, X ekseninde: 11 msn için 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör açık, Y ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör açık, Z ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
Yükseklik 58 mm
Genişlik 45 mm
Derinlik 57 mm
Ortam
Standartlar EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048,4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Ürün Sertifikaları CB ?emas?
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Koruyucu bakım TC 'e uygunIEC 60068
TC 'e uygunDIN 50016
Çal??ma yüksekli?i 2000 m olmadan
Alev geciktirici V1 'e uygunUL 94
Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101
Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 4,800 cm
Package 1 Length 6,200 cm
Package 1 Weight 180,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,320 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Plastik olmayan ambalaj Evet
Geri dönüşüm kartonlu paket Evet
REACh Yönetmeliği
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermeyen Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik heavy metal Evet
Cıva içermeyen Evet
Sürdürülebilir Paketleme Evet
RoHS Muafiyet Bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir
Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 60
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months