Schneider-Electric
 
LC1K1201M7 Resim- scope
LC1K1201M7
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220...230 V AC bobin
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri TeSys
Ürün ya da bileşen tipi Kontaktör
Ürün adı TeSys K
Ürün grubu LC1K
Cihaz uygulaması Kontrol
Kontaktör uygulaması Direnç yükü
Motor kontrol
Tamamlayıcı
Kullanım kategorisi AC-3
AC-1
AC-4
AC-3e
Kutup tanımı 3P
Power pole contact composition 3 NA
[Ie] nominal çalışma akımı 20 A 50 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
12 A -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
16 A 70 °C) -de 690 V AC AC-1 için güç devresi
12 A -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi
Kontrol devresi tipi AC -de 50/60 Hz
Kontrol devresi gerilimi 220...230 V AC 50/60 Hz
Motor gücü kW 4 kW -de 480 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW -de 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW -de 400 V AC 50/60 Hz AC-4
3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW -de 480 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -de 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW -de 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
Yardımcı kontak düzenleme 1 NK
Aşırı gerilim kategorisi III
[Ith] klasik açık hava termik akımı 20 A -de <50 °C için güç devresi
10 A -de <50 °C için sinyalleme devresi
Irms nominal kapama kapasitesi 110 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947
144 A AC için güç devresi 'e uygunNF C 63-110
144 A AC için güç devresi 'e uygunIEC 60947
Nominal kesme kapasitesi 110 A -de 440 V 'e uygunIEC 60947
80 A -de 500 V 'e uygunIEC 60947
70 A -de 660...690 V 'e uygunIEC 60947
Ilgili sigorta değeri 25 A gG -de <= 440 V için güç devresi
25 A aM için güç devresi
10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947
10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunVDE 0660
Ortalama empedans 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz için güç devresi
Yalıtım direnci > 10 MOhm için sinyalleme devresi
VA cinsinden kalkış gücü 30 VA 20 °C)
VA cinsinden tutma güç tüketimi 4,5 VA 20 °C)
Isı dağılımı 1,3 W
Kontrol devresi gerilim limitleri Çalışma: 0,85...1,1 Uc 50 °C)
Düşme: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
Maximum operating rate 3600 cyc/h
Yardımcı kontak tipi Tip anlık 1 NK
Sinyalleme devre frekansı <= 400 Hz
Minimum anahtarlama akımı 5 mA için sinyalleme devresi
Minimum anahtarlama gerilimi 17 V için sinyalleme devresi
Çalışma süresi 10...20 msn bobinin enerjisini kesme ve NA açma
10...20 msn bobin enerjileme ve NA kapama
Güvenlik güvenilirlik düzeyi B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
Çakışmama mesafesi 0,5 mm
Mekanik dayanıklılık Şoklar kontaktör kapalı, X ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör kapalı, Y ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör kapalı, Z ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör açık, X ekseninde: 11 msn için 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör açık, Y ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar kontaktör açık, Z ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
Ortam
Ürün sertifikaları UKCA
Koruyucu bakım TC 'e uygunIEC 60068
TC 'e uygunDIN 50016
Çalışma yüksekliği 2000 m olmadan
Alev geciktirici V1 'e uygunUL 94
Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101
Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,6 cm
Package 1 Width 5,08 cm
Package 1 Length 6,1 cm
Package 1 Weight 0,18 kg
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9,143 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months