|
|
|
LE1M35Q705
muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 0,54...0,8 A - bobin 380 V AC
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün adı
|
TeSys LE
|
Ürün grubu
|
LE1M
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Muhafazalı DOL yolverici
|
Cihaz uygulaması
|
Standart
|
Kullanım kategorisi
|
AC-3
|
Cihaz düzenleme
|
Kontaktör
Topraklama terminali
Nötr terminal
Termal aşırı yük rölesi
|
Termik Koruma Ayar Aralığı
|
0,54…0,8 A
|
Motor gücü kW
|
0,12 kW -de 240 V AC 50/60 Hz
0,25 kW -de 415 V AC 50/60 Hz
0,12 kW -de 220/230 V AC 50/60 Hz
0,25 kW -de 380/400 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
380 V AC 50/60 Hz
|
Kontrol tipi
|
Açma/kapama butonu başlatma yeşil I
Açma/kapama butonu durdurma/sıfırlama kırmızı O
|
Tamamlayıcı
Yerel sinyalleme
|
Çalışıyor: LED (sarı)
|
Kablo girişi sayısı
|
2 kablo girişi: ISO20 üst
2 kablo girişi: ISO25 üst
2 kablo girişi: Pg 13 üst
2 kablo girişi: Pg 21 üst
2 kablo girişi: ISO20 alt
2 kablo girişi: ISO25 alt
2 kablo girişi: Pg 13 alt
2 kablo girişi: Pg 21 alt
2 kablo girişi: Pg 16 üst
2 kablo girişi: Pg 16 alt
|
Genişlik
|
78 mm
|
Yükseklik
|
160 mm
|
Derinlik
|
108 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,6 kg
|
Ortam
Malzeme
|
ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
|
IP koruma derecesi
|
IP65 'e uygunIEC 60529
|
Standartlar
|
IEC 60947-4-1
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-5…40 °C
|
Çevresel özellik
|
Standart ortam
|
Ürün sertifikaları
|
UKCA
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
16,500 cm
|
Package 1 Weight
|
571,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,669 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
66,704 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Uyumlu
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri