Schneider-Electric
 
LE1M35Q721 Resim- scope
LE1M35Q721
muhafazalı DOL dönüşsüz yolverici TeSys - LE1-M - 10...14 A - bobin 380 V AC
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri TeSys
Ürün adı TeSys LE
Ürün grubu LE1M
Ürün ya da bileşen tipi Muhafazalı DOL yolverici
Cihaz uygulaması Standart
Kullanım kategorisi AC-3
Cihaz düzenleme Kontaktör
Topraklama terminali
Nötr terminal
Termal aşırı yük rölesi
Termik Koruma Ayar Aralığı 10…14 A
Motor gücü kW 3 kW -de 240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -de 415 V AC 50/60 Hz
3 kW -de 220/230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -de 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 380 V AC 50/60 Hz
Kontrol tipi Açma/kapama butonu başlatma yeşil I
Açma/kapama butonu durdurma/sıfırlama kırmızı O
Tamamlayıcı
Yerel sinyalleme Çalışıyor: LED (sarı)
Kablo girişi sayısı 2 kablo girişi: ISO20 üst
2 kablo girişi: ISO25 üst
2 kablo girişi: Pg 13 üst
2 kablo girişi: Pg 21 üst
2 kablo girişi: ISO20 alt
2 kablo girişi: ISO25 alt
2 kablo girişi: Pg 13 alt
2 kablo girişi: Pg 21 alt
2 kablo girişi: Pg 16 üst
2 kablo girişi: Pg 16 alt
Genişlik 78 mm
Yükseklik 160 mm
Derinlik 108 mm
Ürün ağırlığı 0,6 kg
Ortam
Malzeme ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
IP koruma derecesi IP65 'e uygunIEC 60529
Standartlar IEC 60947-4-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -5…40 °C
Çevresel özellik Standart ortam
Ürün sertifikaları UKCA
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 11,5 cm
Package 1 Length 16,5 cm
Package 1 Weight 580,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,767 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months