|
|
|
LR2K0314
TeSys K - diferansiyel termal aşırı yük röleleri - 5,5...8 A - sınıf 10A
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün adı
|
TeSys LRK
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
|
Ürün grubu
|
LR2K
|
Röle uygulaması
|
Motor koruma
|
Ürün uyumluluğu
|
LC7K
LC1K
LP4K
LP1K
|
Şebeke tipi
|
DC
AC
|
Asiri yük açma sinifi
|
Sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Termik Koruma Ayar Aralığı
|
5,5…8 A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
Güç devresi: 690 V 'e uygunBS 4941
Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947
Güç devresi: 750 V 'e uygunVDE 0110 grup C
Güç devresi: 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
<= 400 Hz
|
Montaj desteği
|
Kontaktör altında
Plaka, özel aksesuarlı
Ray, özel aksesuarlı
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
6 A için sinyalleme devresi
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
<= 690 V için güç devresi
690 V AC AC-15 için sinyalleme devresi
250 V DC DC-13 için sinyalleme devresi
|
Ilgili sigorta değeri
|
6 A gG for sinyalleme devresi conforming to VDE 0660
6 A gG for sinyalleme devresi conforming to IEC 60947
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV
|
Kutup başına güç dağılımı
|
2 W
|
Faz arızası hassasiyeti
|
Evet 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Yerel sinyalleme
|
Açma göstergesi (sarı)
|
Kontrol tipi
|
Kırmızı açma/kapama butonu: açma testi fonksiyonu
Mavi açma/kapama butonu: durdurma ve manuel sıfırlama
Selektör anahtarı: manuel veya otomatik sıfırlama
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34…2,5 mm²esnek ile
Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34…1,5 mm²esnek ile
|
Sıkma torku
|
1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla pozidriv No 2
|
Yükseklik
|
58 mm
|
Genişlik
|
45 mm
|
Derinlik
|
65 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,145 kg
|
Ortam
Standartlar
|
VDE 0660
NF C 63-650
IEC 60947
BS 4941
|
Ürün sertifikaları
|
UL
CSA
UKCA
|
Koruyucu bakım
|
TC 'e uygunIEC 60068
TC 'e uygunDIN 50016
|
IP koruma derecesi
|
IP2X 'e uygunIEC 60529
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-20…55 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947
-30…60 °C değer kaybı ile 'e uygunIEC 60947
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Çalışma yüksekliği
|
2000 m değer kaybı olmadan
|
Yangına dayanıklılık
|
850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
|
Alev geciktirici
|
V1 'e uygunUL 94
Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101
Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102
|
Mekanik dayanıklılık
|
Şoklar NA kontak: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Şoklar NK kontak: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
Titreşimler NA kontak: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
Titreşimler NK kontak: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,100 cm
|
Package 1 Length
|
8,200 cm
|
Package 1 Weight
|
159,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
41
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,756 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri