|
|
|
LRD3322
TeSys LRD termik aşırı yük röleleri - 17...25 A - sınıf 10A
|
|
|
Ana
Seri
|
TeSys
|
Ürün adı
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
|
Ürün grubu
|
LRD
|
Röle uygulaması
|
Motor koruma
|
Ürün uyumluluğu
|
LC1D80
LC1D95
|
Şebeke tipi
|
DC
AC
|
Asiri yük açma sinifi
|
Sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Termik Koruma Ayar Aralığı
|
17…25 A
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
Güç devresi: 1000 V 'e uygunIEC 60947-4-1
Güç devresi: 600 V 'e uygunCSA
Güç devresi: 600 V 'e uygunUL
|
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı
|
0...400 Hz
|
Montaj desteği
|
Plaka, özel aksesuarlı
Ray, özel aksesuarlı
Kontaktör altında
|
Açma eşiği
|
1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
5 A için sinyalleme devresi
|
Izin verilebilir akım
|
0,72 A -de 500 V AC-15 için sinyalleme devresi
0,06 A -de 440 V DC-13 için sinyalleme devresi
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
1000 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Ilgili sigorta değeri
|
4 A gG for sinyalleme devresi
4 A BS for sinyalleme devresi
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Faz arızası hassasiyeti
|
Açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0
|
Kontrol tipi
|
Kırmızı açma/kapama butonu: durdurma
Mavi açma/kapama butonu: sıfırlama
|
Sıcaklık dengeleme
|
-20…60 °C
|
Bağlantılar - terminaller
|
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablolar 4…35 mm² esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablolar 4…35 mm² esnek ile
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablolar 4…35 mm² katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1…2,5 mm² esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1…2,5 mm² esnek ile
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1…2,5 mm² katı kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Güç devresi: 9 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Genişlik
|
70 mm
|
Derinlik
|
115 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,51 kg
|
Ortam
Iklimsel dayanım
|
'e uygunIACS E10
|
IP koruma derecesi
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Çalışma için ortam hava sıcaklığı
|
-20…60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Depolama ortam koşulları
|
-60…70 °C
|
Alev geciktirici
|
V1 'e uygunUL 94
|
Mekanik dayanıklılık
|
Titreşimler: 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-6
Şoklar: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7
|
Dielektrik gücü
|
2,2 kV -de 50 Hz 'e uygunIEC 60947-1
|
Standartlar
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048,4
GB/T 14048,5
EN 50495
|
Ürün sertifikaları
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX INERIS
UKCA
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
498,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,305 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|