Şebeke frekansı
|
0...400 Hz
|
Montaj desteği
|
Plaka, özel aksesuarlı
Ray, özel aksesuarlı
Kontaktör altında
|
Açma eşiği
|
1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
5 A için sinyalleme devresi
|
Izin verilebilir akım
|
0,72 A -de 500 V AC-15 için sinyalleme devresi
0,06 A -de 440 V DC-13 için sinyalleme devresi
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
1000 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Ilgili sigorta değeri
|
4 A gG için sinyalleme devresi
4 A BS için sinyalleme devresi
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Faz arızası hassasiyeti
|
Açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0
|
Kontrol tipi
|
Kırmızı açma/kapama butonu: durdurma
Mavi açma/kapama butonu: sıfırlama
|
Sıcaklık dengeleme
|
-20…60 °C
|
Bağlantılar - terminaller
|
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablolar 4…35 mm² esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablolar 4…35 mm² esnek ile
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablolar 4…35 mm² katı kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1…2,5 mm² esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1…2,5 mm² esnek ile
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1…2,5 mm² katı kablo uçsuz
|
Sıkma torku
|
Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Güç devresi: 9 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
|
Yükseklik
|
81 mm
|
Genişlik
|
70 mm
|
Derinlik
|
115 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,51 kg
|