Schneider-Electric
 
LRD340 Resim- scope
LRD340
TeSys LRD termik aşırı yük röleleri - 30...40 A - sınıf 10A
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri TeSys
TeSys Deca
Ürün adı TeSys LRD
TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
Ürün grubu LRD
Röle uygulaması Motor koruma
Ürün uyumluluğu LC1D65A
LC1D50A
LC1D40A
Şebeke tipi AC
DC
Asiri yük açma sinifi Sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1
Termik Koruma Ayar Aralığı 30…40 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı Güç devresi: 600 V 'e uygunCSA
Güç devresi: 600 V 'e uygunUL
Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
Tamamlayıcı
Şebeke frekansı 0...400 Hz
Montaj desteği Plaka, özel aksesuarlı
Ray, özel aksesuarlı
Kontaktör altında
Açma eşiği 1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1
Yardımcı kontak düzenleme 1 NA + 1 NK
[Ith] klasik açık hava termik akımı 5 A için sinyalleme devresi
Izin verilebilir akım 0,95 A -de 380 V AC-15 için sinyalleme devresi
0,06 A -de 440 V DC-13 için sinyalleme devresi
[Ue] nominal çalışma voltajı 690 V AC 0...400 Hz için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1
Ilgili sigorta değeri 4 A gG için sinyalleme devresi
4 A BS için sinyalleme devresi
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV
Faz arızası hassasiyeti Açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0
Kontrol tipi Kırmızı açma/kapama butonu: durdurma
Mavi açma/kapama butonu: sıfırlama
Sıcaklık dengeleme -20…60 °C
Bağlantılar - terminaller Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1…2,5 mm² esnek kablo uçsuz
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1…2,5 mm² esnek ile
Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablolar 1…2,5 mm² katı kablo uçsuz
Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablolar 1…35 mm² esnek kablo uçsuz
Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablolar 1…35 mm² esnek ile
Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablolar 1…35 mm² katı kablo uçsuz
Sıkma torku Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Güç devresi: 5 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler
Yükseklik 70 mm
Genişlik 55 mm
Derinlik 123 mm
Ürün ağırlığı 0,375 kg
Ortam
Iklimsel dayanım 'e uygunIACS E10
IP koruma derecesi IP20 'e uygunIEC 60529
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -20…60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1
Depolama ortam koşulları -60…70 °C
Alev geciktirici V1 'e uygunUL 94
Mekanik dayanıklılık Şoklar: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7
Titreşimler: 4 gn 'e uygunIEC 60068-2-6
Dielektrik gücü 1,89 kV -de 50 Hz 'e uygunIEC 60947-1
Standartlar EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Ürün sertifikaları IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,4 cm
Package 1 Width 10,4 cm
Package 1 Length 13,6 cm
Package 1 Weight 393 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 13
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,413 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 208
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 95,8 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez Evet
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months