Schneider-Electric
 
LRE22 Resim- scope
LRE22
EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 16...24 A - sınıf 10A
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri EasyPact
Ürün adı EasyPact TVS
Ürün ya da bileşen tipi Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
Ürün grubu LRE
Röle uygulaması Motor koruma
Faz arızası hassasiyeti Açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0 'e uygunIEC 60947-4-1
Renk Gri (RAL 7011)
Tamamlayıcı
Ürün uyumluluğu LC1E25...38
Şebeke tipi AC
Şebeke frekansı 50...60 Hz
Montaj desteği Kontaktör altında
Plaka, özel aksesuarlı
Ray, özel aksesuarlı
Asiri yük açma sinifi Sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1
Sinyalizasyon fonksiyonu Röle açma göstergesi
Termik Koruma Ayar Aralığı 16…24 A
Açma eşiği 1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1
Mekanik dayanıklılık Şoklar: 11 msn için 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7
Titreşimler: 3 Gn 'e uygunIEC 60068-2-6
Yardımcı kontak düzenleme 1 NA + 1 NK
[Ith] klasik açık hava termik akımı 5 A için sinyalleme devresi
[Ue] nominal çalışma voltajı <= 690 V AC
Ilgili sigorta değeri 50 A gG için güç devresi
25 A aM için güç devresi
5 A gG için sinyalleme devresi
[Ui] nominal yalıtım voltajı 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV
Yerel sinyalleme Açma göstergesi
Kontrol tipi Durdurma: kırmızı açma/kapama butonu
Sıfırlama: yeşil açma/kapama butonu
Sıcaklık dengeleme -20…60 °C
Bağlantılar - terminaller Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…10 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5…6 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 2,5…10 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
Recommended tightening torque Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Sinyalleme devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Yükseklik 44,5 mm
Genişlik 45 mm
Derinlik 70 mm
Ürün ağırlığı 0,13 kg
Ortam
Standartlar IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
Ürün sertifikaları EAC
Koruyucu bakım TH 'e uygunIEC 60068
IP koruma derecesi IP20 'e uygunIEC 60529
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -20…60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1
-20…70 °C değer kaybı ile
Depolama ortam koşulları -60…80 °C
Yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60068-2-1
Dielektrik gücü 6 kV -de 50 Hz 'e uygunIEC 60255-5
Elektromanyetik uyumluluk Dalgalanma dayanımı: 6 kV 'e uygunIEC 60801-5
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,2 cm
Package 1 Width 7,8 cm
Package 1 Length 8,4 cm
Package 1 Weight 145,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 33
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,163 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
REACh, SVHC içermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months