Ürün uyumluluğu
|
LC1E40...95
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Şebeke frekansı
|
50...60 Hz
|
Montaj desteği
|
Kontaktör altında
Plaka, özel aksesuarlı
Ray, özel aksesuarlı
|
Asiri yük açma sinifi
|
Sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Sinyalizasyon fonksiyonu
|
Röle açma göstergesi
|
Termik Koruma Ayar Aralığı
|
23…32 A
|
Açma eşiği
|
1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1
|
Mekanik dayanıklılık
|
Şoklar: 11 msn için 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7
Titreşimler: 3 Gn 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Yardımcı kontak düzenleme
|
1 NA + 1 NK
|
[Ith] klasik açık hava termik akımı
|
5 A için sinyalleme devresi
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
<= 690 V AC
|
Ilgili sigorta değeri
|
63 A gG for güç devresi
40 A aM for güç devresi
5 A gG for sinyalleme devresi
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV
|
Yerel sinyalleme
|
Açma göstergesi
|
Kontrol tipi
|
Açma/kapama butonu kırmızı durdurma:
Açma/kapama butonu yeşil sıfırlama:
|
Sıcaklık dengeleme
|
-20…60 °C
|
Bağlantılar - terminaller
|
Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 4…35 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 4…35 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu
Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 4…35 mm² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
|
Recommended tightening torque
|
Güç devresi: 9 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Sinyalleme devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
|
Yükseklik
|
54 mm
|
Genişlik
|
70 mm
|
Derinlik
|
113 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,47 kg
|