Schneider-Electric
 
LV429407 Resim- scope
LV429407
düşük gerilim bobini MN - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri ComPacT
Ürün serisi ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Ürün grubu MN
Ürün ya da bileşen tipi Gerilim bobini
Cihaz uygulaması Kontrol
Bobin gerilimleri Açma bobini
Düşük gerilim bobini
Kontrol devresi gerilimi 220...240 V AC 50/60 Hz
208...277 V AC 60 Hz
Seri uyumluluğu ComPacT new generation (ComPacT NSX new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NSX DC new generation)
Compact (Compact NSX)
Compact (ComPact NSX DC)
Easypact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
Tamamlayıcı
Operating threshold 0,35...0,7 x Un açma
0,85 x Un kapama
Yanıt süresi 50 ms
Besleme tutma gücü 5 VA
Besleme kalkış gücü 10 VA
Yardımcı bağlantı terminali Spring 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Tel sıyırma uzunluğu 7 mm
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,6 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 120,0 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,2 cm
Package 2 Width 10,4 cm
Package 2 Length 23,5 cm
Package 2 Weight 1,252 kg
Unit Type of Package 3 Doboz
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 7,896 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez Evet
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months