|
|
|
LV429631
devre kesici Compact NSX100F - TMD - 80 A - 3 kutup 3d
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu TEM 27, 2023
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Seri
|
Compact
|
Ürün adı
|
Compact NSX
|
Ürün serisi
|
ComPact NSX100...250
|
Ürün grubu
|
NSX100F
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Devre kesici
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Number of poles
|
3P
|
Korumalı kutup açıklaması
|
3t
|
[In] nominal akım
|
80 A -de 40 °C
|
[Ue] nominal çalışma voltajı
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
Yalıtıma uygunluk
|
Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Kullanım kategorisi
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
10 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
25 kA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
85 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
22 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
25 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
35 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
8 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
85 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 V AC
|
Açma Birimi Adı
|
TM-D
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları
|
LI
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Circuit breaker mounting mode
|
Sabit
|
Tamamlayıcı
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
11 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
35 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
4 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
85 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
12,5 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Mekanik dayanıklılık
|
50000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
10000 cycles -de 690 V In
20000 cycles -de 690 V In/2
30000 cycles -de 440 V In
50000 cycles -de 440 V In/2
|
Montaj desteği
|
Arka plaka
|
Üst bağlantı
|
Ön
|
Aşağı bağlantı
|
Ön
|
Bağlantı aralığı
|
35 mm
|
Koruma tipi
|
L : for aşırı yük koruma (termik)
I : for kısa devre koruması (manyetik)
|
Açma birimi derecesi
|
80 A -de 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Ayarlanabilir
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Sabit
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s -de 1,5 x In
15 s -de 6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Sabit
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
640 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Sabit
|
Toprak kaçağı koruması
|
Yok
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 slot(lar)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Ürün ağırlığı
|
2,05 kg
|
Ortam
Standartlar
|
EN/IEC 60947
|
Ürün sertifikaları
|
CCC
EAC
Denizcilik
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II
|
Elektrikli şok koruma sınıfı
|
Sınıf II
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60664-1
|
IP koruma derecesi
|
IP40 'e uygunIEC 60529
|
IK koruma derecesi
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-50…85 °C
|
Bağıl nem
|
0…95 %
|
Çalışma yüksekliği
|
0...2000 m değer kaybı olmadan
2000 m...5000 m değer kaybı ile
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,773 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
22,042 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri