Schneider-Electric
 
LV431630 Resim- scope
LV431630
devre kesici Compact NSX250F - TMD - 250 A - 3 kutup 3d
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Seri Compact
Ürün adı Compact NSX
Ürün serisi ComPact NSX100...250
Ürün grubu NSX250F
Ürün ya da bileşen tipi Devre kesici
Cihaz uygulaması Dağıtım
Number of poles 3P
Korumalı kutup açıklaması 3t
[In] nominal akım 250 A -de 40 °C
[Ue] nominal çalışma voltajı 690 V AC 50/60 Hz
Şebeke tipi AC
Şebeke frekansı 50/60 Hz
Yalıtıma uygunluk Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kullanım kategorisi Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
22 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
35 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
8 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
85 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
35 kA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
30 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
15 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
Performance level F 36 kA 415 V AC
Açma birimi adı TM-D
Açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
Açma birimi koruma fonksiyonları LI
Kontrol tipi Geçiş
Circuit breaker mounting mode Sabit
Tamamlayıcı
[Ui] nominal yalıtım voltajı 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 35 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
85 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
22 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
30 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
8 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı 5000 cycles -de 690 V In
10000 cycles -de 690 V In/2
10000 cycles -de 440 V In
20000 cycles -de 440 V In/2
Montaj desteği Arka plaka
Üst bağlantı Ön
Aşağı bağlantı Ön
Bağlantı aralığı 35 mm
Koruma tipi L : for aşırı yük koruma (termik)
I : for kısa devre koruması (manyetik)
Açma birimi derecesi 250 A -de 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Ayarlanabilir
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Sabit
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s -de 1,5 x In
15 s -de 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Ayarlanabilir
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5...10 x In
Short-time protection delay adjustment type tsd Sabit
Toprak kaçağı koruması Yok
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(lar)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Ürün ağırlığı 2,4 kg
Ortam
Standartlar EN/IEC 60947
Ürün sertifikaları CCC
Denizcilik
EAC
Aşırı gerilim kategorisi Class II
Elektrikli şok koruma sınıfı Sınıf II
Kirletme derecesi 3 'e uygunIEC 60664-1
IP koruma derecesi IP40 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi IK07 'e uygunIEC 62262
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -25…70 °C
Depolama ortam koşulları -50…85 °C
Bağıl nem 0…95 %
Çalışma yüksekliği 0...2000 m değer kaybı olmadan
2000 m...5000 m değer kaybı ile
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,9 cm
Package 1 Width 11,4 cm
Package 1 Length 19,5 cm
Package 1 Weight 2,006 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 24,694 kg
Package 3 Height 45,0 cm
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
REACh Düzenlemesi
print REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi Uyumlu
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı
print Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months