[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
10 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
10 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
25 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
30 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Mekanik dayanıklılık
|
15000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
3000 cycles -de 690 V In
6000 cycles -de 690 V In/2
6000 cycles -de 440 V In
12000 cycles -de 440 V In/2
|
Montaj desteği
|
Arka plaka
|
Üst bağlantı
|
Ön
|
Aşağı bağlantı
|
Ön
|
Bağlantı aralığı
|
45 mm
|
Koruma tipi
|
L : for aşırı yük koruma (uzun süreli)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for anlık kısa devre koruması
|
Açma birimi derecesi
|
400 A -de 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Ayarlanabilir 9 ayar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
160...400 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Sabit
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
16 s -de 6 x Ir
|
Termik bellek
|
Açmadan önce ve sonra 20 dakika
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Ayarlanabilir 9 ayar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Sabit
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Sabit
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
4800 A
|
Toprak kaçağı koruması
|
Yok
|
Alan seçimli kilitleme ZSI
|
Olmadan
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 slot(lar)
|
Yerel sinyalleme
|
Çalıştırmak için hazır: flashing LED (yeşil)
Aşırı yük: LED % 105 Ir (kırmızı)
Aşırı yük: LED % 90 Ir (turuncu)
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
255 mm
|
Depth (D)
|
110 mm
|
Ürün ağırlığı
|
6,05 kg
|