|
|
|
LV563316
Easypact CVS - CVS630N TM600D devre kesici - 3P/3d
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu ARA 12, 2023
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Seri
|
EasyPact
|
Ürün adı
|
EasyPact CVS
|
Ürün grubu
|
CVS630N
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Devre kesici
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
3P
|
Korumalı kutup açıklaması
|
3d
|
Earth leakage protection (Vigi add on)
|
Yok
|
[In] nominal akım
|
600 A -de 40 °C
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Kullanım kategorisi
|
Kategori A
|
[Icu] Breaking capacity
|
70 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
42 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Açma Birimi Adı
|
TM-D
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Açma birimi derecesi
|
600 A -de 40 °C
|
Koruma türü
|
Kısa devre koruması (manyetik)
Aşırı yük koruma (termik)
|
Tamamlayıcı
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
Derece kodu
|
N
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
70 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
32 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Mekanik dayanıklılık
|
15000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
4000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Termik Koruma Ayar Aralığı
|
420…600 A
|
Uzun süreli açma ayar tipi lr
|
Ayarlanabilir
|
Uzun süreli açma ayar aralığı
|
0,7...1 x In
|
Uzun süreli gecikme ayarı tipi
|
Sabit
|
Anlık açma ayar tipi li
|
Ayarlanabilir
|
Anlık açma ayar aralığı
|
4...8 x In
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
Arka plaka
|
Üst bağlantı
|
Ön
|
Aşağı bağlantı
|
Ön
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vidalı bağlantı
|
Bağlantı aralığı
|
45 mm
|
Uyumluluk kodu
|
CVS630
|
Genişlik
|
140 mm
|
Derinlik
|
110 mm
|
Yükseklik
|
255 mm
|
Ürün ağırlığı
|
5,2 kg
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Ürün sertifikaları
|
GOST
IEC
|
Elektrikli şok koruma sınıfı
|
Sınıf II
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60664-1
|
IP koruma derecesi
|
IP40
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-50…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,900 cm
|
Package 1 Width
|
15,600 cm
|
Package 1 Length
|
28,900 cm
|
Package 1 Weight
|
5,325 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
16,735 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Muafiyetlerle uyumlu
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
PVC içermez
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|
|