|
|
|
LV563318
Easypact CVS - CVS630N TM500D devre kesici - 4P/3d
|
|
|
Ana
Seri
|
EasyPact
|
Ürün adı
|
EasyPact CVS
|
Ürün grubu
|
CVS630N
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Devre kesici
|
Cihaz uygulaması
|
Dağıtım
|
Kutup tanımı
|
4P
|
Korumalı kutup açıklaması
|
3d
|
Earth leakage protection (Vigi add on)
|
Yok
|
[In] nominal akım
|
500 A -de 40 °C
|
Şebeke tipi
|
AC
|
Kullanım kategorisi
|
Kategori A
|
[Icu] Breaking capacity
|
70 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
42 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Açma birimi adı
|
TM-D
|
Açma birimi teknolojisi
|
Termik Manyetik
|
Açma birimi derecesi
|
500 A -de 40 °C
|
Koruma türü
|
Aşırı yük koruma (termik)
Kısa devre koruması (manyetik)
|
Tamamlayıcı
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2
|
Şebeke frekansı
|
50/60 Hz
|
Derece kodu
|
N
|
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
|
70 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
32 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Nötr konum
|
Sol
|
Mekanik dayanıklılık
|
15000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
4000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2
|
Kontrol tipi
|
Geçiş
|
Termik Koruma Ayar Aralığı
|
350…500 A
|
Nötr koruma ayarı
|
Korumasız (3d)
|
Uzun süreli açma ayar tipi lr
|
Ayarlanabilir
|
Uzun süreli açma ayar aralığı
|
0,7...1 x In
|
Uzun süreli gecikme ayarı tipi
|
Sabit
|
Anlık açma ayar tipi li
|
Ayarlanabilir
|
Anlık açma ayar aralığı
|
5...10 x In
|
Kontak konum göstergesi
|
Evet
|
Montaj Tipi
|
Sabit
|
Montaj desteği
|
Arka plaka
|
Üst bağlantı
|
Ön
|
Aşağı bağlantı
|
Ön
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vidalı bağlantı
|
Bağlantı aralığı
|
45 mm
|
Uyumluluk kodu
|
CVS630
|
Genişlik
|
185 mm
|
Derinlik
|
110 mm
|
Yükseklik
|
255 mm
|
Ürün ağırlığı
|
7,1 kg
|
Ortam
Standartlar
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Ürün sertifikaları
|
IEC
GOST
|
Elektrikli şok koruma sınıfı
|
Sınıf II
|
Kirletme derecesi
|
3 'e uygunIEC 60664-1
|
IP koruma derecesi
|
IP40
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…70 °C
|
Depolama ortam koşulları
|
-50…85 °C
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24,4 cm
|
Package 1 Width
|
21,0 cm
|
Package 1 Length
|
30,0 cm
|
Package 1 Weight
|
8,039 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sözleşme garantisi
|
|